Technische Daten

Dies ist die Web-Ausgabe der Originalfassung des ‎⮫ AC500-S Sicherheitshandbuchs, Version 1.3.2. Diese Web-Ausgabe dient lediglich zur schnellen Orientierung. Für die Einhaltung der Anforderungen in Bezug auf Anwendungen der funktionalen Sicherheit muss das Original-Sicherheitshandbuch verwendet werden.

Weitere technische Daten stehen im SPS-Katalog von ABB zur Verfügung: ‎⮫ www.abb.com/plc.

HINWEIS

HINWEIS
HINWEIS
HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS

Die Version -XC der Sicherheits-CPU ist für eine Verwendung unter extremen Umgebungsbedingungen erhältlich.

Speicher

Angabe

Wert

Einheit

Anwender-Programmspeicher von SM560-S

1

MB

Anwender-Programmspeicher von SM560-S-FD-1 und SM560-S-FD-4

1,3

MB

Speicher für Nutzerdaten (davon 120 kB gespeichert)

1

MB

Leistung

Angabe

Wert

Einheit

Zyklusdauer – binär

0,05

µs/Befehl

Zyklusdauer – Wort

0,06

µs/Befehl

Zyklusdauer – Fließkomma

0,50

µs/Befehl

Spannungen laut EN 61131-2

Angabe

Wert

Einheit

Prozess- und Versorgungsspannung (ohne Restwelligkeit)

24 (-15 %, +20 %)

V DC

Absolute Grenzwerte (inklusive Restwelligkeit)

19,2 … 30

V DC

Restwelligkeit

< 5

%

Verpolschutz

10

s

GEFAHR

GEFAHR
GEFAHR
GEFAHR

GEFAHR

GEFAHR

Das Überschreiten der zulässigen Prozess- oder Versorgungsspannung (< -35 V DC bzw. > +35 V DC) kann zu irreparablen Schäden am System führen.

Erlaubte Unterbrechungen der Spannungsversorgung laut EN 61131-2

Angabe

Wert

Einheit

Unterbrechungen der Gleichstromversorgung

< 10

ms

Zeit zwischen 2 Unterbrechungen der Gleichstromversorgung, PS2

> 1

s

Umgebungsbedingungen

Angabe

Wert

Einheit

Betriebstemperatur*

0 … +60

°C

Lagerungstemperatur

-40 … +85

°C

Transporttemperatur

-40 … +85

°C

Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation

max. 95

%

Betriebsluftdruck

> 800

hPa

Lagerluftdruck

> 660

hPa

Betriebshöhe

< 2000

m über NN

Lagerhöhe

< 3500

m über NN

* Erweiterte Temperaturbereiche (unter 0 °C und über +60 °C) werden von Sonderversionen der Sicherheits-CPU unterstützt.

Kriech- und Luftstrecken

Die Kriech- und Luftstrecken entsprechen der Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2.

Netzteile

Zur Versorgung der Module müssen Netzteile gemäß PELV-/SELV-Spezifikationen verwendet werden.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit finden Sie im neuesten TÜV SÜD Report⮫ [1].

Mechanische Eigenschaften

Angabe

Wert

Einheit

Montage

Horizontal (oder vertikal mit Leistungsreduzierung (maximale Betriebstemperatur auf +40 °C reduziert))

 

Schutzart des SPS-Systems

IP 20 (wenn alle Module, Option Boards und Klemmen eingesteckt und alle Abdeckungen geschlossen sind)

 

Gehäuse

gemäß UL94

 

Vibrationsfestigkeit gemäß EN 61131-2 (alle drei Achsen), kontinuierlich 3,5 mm

2 … 15

Hz

Vibrationsfestigkeit gemäß EN 61131-2 (alle drei Achsen), kontinuierlich 1 g *

15 … 150

Hz

Stoßprüfung (alle drei Achsen), 11 ms Halbsinus

15

g

MTBF

168

Jahre

* Höhere Werte auf Anfrage

Selbsttest und Diagnosefunktionen

Tests während Start und Betrieb: Programmablauf-Überwachung, RAM, CPU usw.

Abmessungen, Gewicht

Angabe

Wert

Einheit

B × H × T

28 × 135 × 75

mm

Gewicht

~ 100

g

Zertifizierungen

CE, cUL (weitere Zertifizierungen unter ‎⮫ www.abb.com/plc)