Berechnung der Gesamtstromaufnahme

Beispiel

In diesem Beispiel besteht die SPS aus den folgenden Geräten:

  • AC500 Prozessormodul mit Ethernet Schnittstelle.

  • 4 Kommunikationsmodule.

  • 7 E/A-Module (digital und analog).

  • Die kompatiblen Modulträger und Terminal Units.

SYSDAT61_2018

Wegen der hohen Gesamtstromaufnahme der digitalen E/A-Module (ab UP = 24 V DC) wird die Versorgung in mehrere Stromkreise aufgeteilt, die separat abgesichert sind.

Der maximal zulässige Gesamtstrom über die Versorgungsklemmen der E/A-Terminal Units beträgt 8 A.

Der Gesamtstrom kann wie folgt berechnet werden:

IInsgesamt = IL+ + IUP

mit den Annahmen

IL+ = ICPU + II/O Bus + IC1 + IC2 + IC3 + IC4 (CPU + Kommunikationsmodule + I/O Bus)

II/O-Bus = Anzahl der Erweiterungsmodule × Stromaufnahme über den I/O-Bus pro Modul

und

IUP = IUP1 + ILOAD1 + IUP2 + ILOAD2 + IUP3 + ILOAD3 + IUP4 + ILOAD4 + IUP5 + ILOAD5 + IUP6 + ILOAD6 + IUP7 + ILOAD7

Geht man davon aus, dass alle Ausgänge eingeschaltet sind und mit ihren maximal zulässigen Lastströmen (unter Einhaltung der maximal zulässigen Ströme an den Versorgungsklemmen) betrieben werden, so ergeben sich für ein oben gezeigtes Beispiel folgende Werte:

 

ICPU *)

ICx *)

II/O bus *)

IUPx *)

ILOADx *)

CPU/Kommunikationsmodulteil

CPU

0.110 A

-

-

-

-

C1

-

0.050 A

-

-

-

C2

-

0.085 A

-

-

-

C3

-

0.050 A

-

-

-

C4

-

0.050 A

-

-

-

E/A-Modul Teil

Analog1

-

-

0.002 A

0.150 A

-

Analog2

-

-

0.002 A

0.150 A

0.160 A

Analog3

-

-

0.002 A

0.100 A

0.080 A

Analog4

-

-

0.002 A

0.100 A

0.080 A

Digital1

-

-

0.002 A

0.050 A

8.000 A

Digital2

-

-

0.002 A

0.050 A

8.000 A

Digital3

-

-

0.002 A

0.050 A

8.000 A

S Spalten

0.110 A

0.235 A

0.014 A

0.650 A

24.320 A

S IL+ ≈ 0,4 A

S IUP ≈ 25 A

IInsgesamt ≈ 25,4 A

*) Alle Werte in dieser Spalte sind exemplarische Werte