Diagnose und LED-Statusanzeige

Dies ist die Web-Ausgabe der Originalfassung des ‎⮫ AC500-S Sicherheitshandbuchs, Version 1.3.2. Diese Web-Ausgabe dient lediglich zur schnellen Orientierung. Für die Einhaltung der Anforderungen in Bezug auf Anwendungen der funktionalen Sicherheit muss das Original-Sicherheitshandbuch verwendet werden.

Der Zustand der Sicherheits-CPU wird durch LEDs angezeigt. Die LED RUN ist zweifarbig. Die folgende Abbildung und Tabelle zeigen die Positionen und Funktionen der 5 LEDs:

Abb. 394: LEDs als Statusanzeigen

03.01.005_SM560-S LED status

Tab. 1047: Statusanzeige und deren Bedeutung

LED

Beschreibung

Farbe

Status

Bedeutung

PWR

Modul-Spannungsversorgung

Grün

EIN

Interne Spannungsversorgung +3,3 V ist verfügbar

BLINKT

Nicht zutreffend

AUS

Interne Spannungsversorgung +3,3 V ist nicht verfügbar

DIAG

Diagnose

Gelb

EIN

Konfigurationsfehler

BLINKT

Nicht zutreffend

AUS

Kein Konfigurationsfehler

RUN

RUN-Modus-Anzeige

Grün

EIN

Die Sicherheits-CPU ist im Modus RUN (sicher). Das Anwendungsprogramm wird ausgeführt.

BLINKT

Nicht zutreffend

AUS

Die Sicherheits-CPU ist im Modus DEBUG STOP (nicht sicher). Das Anwendungsprogramm wird nicht ausgeführt.

Gelb

EIN

Die Sicherheits-CPU ist im Modus DEBUG RUN (nicht sicher). Das Anwendungsprogramm wird ausgeführt.

BLINKT

Anzeige für Firmware, Bootprojekt oder Bootcode-Aktualisierung

AUS

Die Sicherheits-CPU ist im Modus DEBUG STOP (nicht sicher). Das Anwendungsprogramm wird nicht ausgeführt.

I-ERR

Anzeige für internen Fehler im Gerät

Rot

EIN

Interner Fehler im Gerät, der zu einem SAFE STOP führt (vom Gerät werden keine gültigen PROFIsafe-Telegramme generiert)

BLINKT

Firmware- oder Bootcode-Aktualisierung

AUS

Kein interner Fehler im Gerät, der zu einem sicheren Zustand führt

E-ERR

Anzeige für einen externen Fehler

Rot

EIN

Diese LED kann nur aus dem Anwenderprogramm mit der speziellen Bibliotheken-POE SF_E_ERR_LED_Set eingeschaltet werden⮫ „SF_E_ERR_LED_SET“. Ein möglicher Fall wäre die Anzeige von wichtigen Fehlern der externen Geräte.

BLINKT

Diese LED kann nur aus dem Anwenderprogramm mit der speziellen Bibliotheken-POE SF_E_ERR_LED_Set eingeschaltet werden⮫ „SF_E_ERR_LED_SET“. Ein möglicher Fall wäre die Anzeige von geringeren Fehlern der externen Geräte.

AUS

Keine externen Fehler wurden erkannt.

Abb. 395: LED-Anzeige der Sicherheits-CPU während des Starts

03.01.006_SM560-S start-up

1

Zustand 1 – Hardware-Reset

2

Zustand 2 – Initialisierung

3

Zustand 3 – LED-Test

4

Zustand 4 – Ende der Startphase

Fehlermeldungen

Die Fehlermeldungen der Sicherheits-CPU werden zusammen mit den Fehlermeldungen anderer Kommunikationsmodule in der Standard-CPU gespeichert. Alle Fehlermeldungen werden an der Standard-CPU angezeigt. Darüber hinaus können Fehlermeldungen der Sicherheits-CPU an der Sicherheits-CPU selbst abgelesen werden.

⮫ Fehlermeldungen für Sicherheits-CPU

⮫ Komplette Liste der Fehlermeldungen für AC500 V3

HINWEIS

HINWEIS
HINWEIS
HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS

Die Fehlermeldungen der Sicherheits-CPU und der Sicherheits-E/A-Module werden auf der Anzeige der Standard-CPU angezeigt.

Ein Überlauf der Fehlermeldungen auf der Sicherheits-CPU ist nicht möglich. Die maximale Zahl der Einträge im Diagnosesystem der Sicherheits-CPU ist 100. Wenn alle 100 Einträge des Diagnosesystems belegt sind, werden die ältesten Einträge durch die neuesten überschrieben.

Nach einem Power Cycle der Sicherheits-CPU sind Fehlermeldungen vom Diagnosesystem der Sicherheits-CPU gelöscht.