|
Dies ist die Web-Ausgabe der Originalfassung des ⮫ AC500-S Sicherheitshandbuchs, Version 1.3.2. Diese Web-Ausgabe dient lediglich zur schnellen Orientierung. Für die Einhaltung der Anforderungen in Bezug auf Anwendungen der funktionalen Sicherheit muss das Original-Sicherheitshandbuch verwendet werden. |




GEFAHR

Das Überschreiten der zulässigen Prozess- oder Versorgungsspannung (< -35 V DC bzw. > +35 V DC) kann zu irreparablen Schäden am System führen.
|
Angabe |
Wert |
Einheit |
|---|---|---|
|
Anzahl Kanäle pro Modul |
4 |
|
|
Konfigurierbarkeit, 1-kanaliger Modus |
0 … 20 |
mA |
|
Konfigurierbarkeit, 1-kanaliger Modus |
4 … 20 |
mA |
|
Konfigurierbarkeit, 2-kanaliger Modus |
4 … 20 |
mA |
|
Eingangswiderstand der Kanäle im aktiven Modus |
~ 125 |
Ω |
|
Eingangswiderstand der Kanäle im inaktiven Modus |
~ 15 |
kΩ |
Kanalaufteilung in Gruppen
2 Gruppen zu je 2 Kanälen.
|
Angabe |
Wert |
Einheit |
|---|---|---|
|
Zeitkonstante des Eingangsfilters |
1 |
ms |
|
Zyklusdauer für Wandlung |
0,33 |
ms |
|
Auflösung |
14 |
Bits |
|
Temperaturkoeffizient ± % des Skalenendwertes (0 … 20 mA) |
± 0,005 |
%/K |
|
Max. Fehler bei +25 °C ± % des Skalenendwertes (0 … 20 mA) |
± 0,25 |
% |
|
Max. Fehler über den gesamten Temperaturbereich ± % des Skalenendwertes (0 … 20 mA) |
± 0,25 |
% |
|
Wert des niederwertigsten Bits (LSB = least significant bit) |
2,03 |
µA |
|
Maximal zulässige permanente Überlast (keine Schäden) (Selbstschutz), Spannung |
32 |
V DC |
|
Maximal zulässige permanente Überlast (keine Schäden) (Selbstschutz), Strom |
24 |
mA |
|
Nichtlinearität (des Skalenendwertes) |
± 0,05 |
% |
|
Abtastwiederholungszeit |
3,3 |
ms |
|
Eingangsfiltereigenschaften – erste Ordnung, Filterzeitkonstante |
1 |
ms |
|
Übergangsfrequenz |
160 |
Hz |
|
Überspannungsschutz |
Ja |
|
Galvanische Trennung
Gegen interne Versorgung und andere Module.
Anzeige Eingangssignal
Eine LED pro Kanal.
Max. temporäre Abweichung während elektrischer Interferenztests in ± % des Skalenendwertes
|
Angabe |
Wert |
Einheit |
|---|---|---|
|
Abweichung während Störstrahlung und leitungsgeführter Störung |
< 0,1 |
% |
|
Abweichung während Burst-Test |
max. 0,33 |
% |
|
Abweichung während Surge-Test |
bis zu 50 |
% |
|
Abweichung während elektrostatischen Entladungen |
keine Abweichung |
|
Analogeingangsschutz
|
Angabe |
Wert |
|---|---|
|
Schutzart des Analogeingangs |
Suppressordiode |
Kabellänge
|
Angabe |
Wert |
Einheit |
|---|---|---|
|
Max. Kabellänge, geschirmt |
100 |
m |