Struktur: DrvPdPrmDpv1DataType

Die Struktur „DrvPdPrmDpv1DataType“ wird benötigt, um die Daten zwischen AC500 und Antrieben über die Kommunikation PROFINET auszutauschen. „Die Struktur DrvPdPrmDpv1DataType“ muss in den Funktionsblöcken „DrvPnRead“ oder „DrvPnWrite“ zu einer Variablen deklariert und mit dem Dateneingang über ADR verbunden werden.

Variable

Datentyp

Defaultwert

Beschreibung

awPrmGroup

ANORDNUNG [1..37] VON WORT

[37(0)]

ABB Nummer der Antriebsgruppe, aus der der Parameter gelesen oder geschrieben werden soll - Profidrive Parameter Index.

awPrmIndex

ANORDNUNG [1..37] VON WORT

[37(0)]

ABB Antriebsindexnummer, von der aus der Parameter gelesen oder geschrieben werden soll - Profidrive Parameter Subindex.

abyPrmType

ARRAY [1..37] OFDRV_PDRIVE_PRM_TYPE

[37(DRV_EMPTY_PRM)]

Parameter Typ in Array. Bei Verwendung des Leseblocks fungiert er als Ausgang (und bei Compare=TRUE als Eingang am Anfang des Blocks). Bei Verwendung des Schreibblocks fungiert er als Eingang.

adwPrmValue

ARRAY [1..37] VON DWORD

[37(0)]

Parameter Wert in Array. Bei Verwendung des Leseblocks fungiert er als Ausgang (und bei Compare=TRUE als Eingang am Anfang des Blocks). Bei Verwendung des Schreibblocks fungiert er als Eingang.