Übersicht

Dies ist die Web-Ausgabe der Originalfassung des ‎⮫ AC500-S Sicherheitshandbuchs, Version 1.3.2. Diese Web-Ausgabe dient lediglich zur schnellen Orientierung. Für die Einhaltung der Anforderungen in Bezug auf Anwendungen der funktionalen Sicherheit muss das Original-Sicherheitshandbuch verwendet werden.

Die AC500-S ist ein 1oo2-System (Sicherheits-CPU und Sicherheits-E/A-Module), das zur Ausführung von Sicherheitsfunktionen, die SIL 3 (IEC 61508), max. SIL 3 (IEC 62061) und PL e (ISO 13849-1) erfordern, in Systemen mit hoher Anforderungsrate in Anwendungen der Maschinensicherheit und in Systemen mit niedriger Anforderungsrate in sicherheitsgerichteten Prozessanwendungen eingesetzt wird. Ein 1oo2-System verfügt über zwei Mikroprozessoren. Jeder davon führt die Sicherheitslogik in seinem eigenen Speicherbereich aus und beide vergleichen die Ergebnisse der Ausführung. Sobald eine Diskrepanz bei der Ausführung oder ein Fehler festgestellt wird, wechselt das System in einen sicheren Zustand, der für jedes Sicherheitsmodul separat beschrieben wird.