Dies ist die Web-Ausgabe der Originalfassung des ⮫ AC500-S Sicherheitshandbuchs, Version 1.3.2. Diese Web-Ausgabe dient lediglich zur schnellen Orientierung. Für die Einhaltung der Anforderungen in Bezug auf Anwendungen der funktionalen Sicherheit muss das Original-Sicherheitshandbuch verwendet werden. |
Normen |
Anforderungen |
---|---|
IEC 60204-1:2016 |
9.3.6 Aufhebung von Sicherheitsfunktionen und/oder Schutzmaßnahmen Wenn eine Aufhebung von Sicherheitsfunktionen und/oder Schutzmaßnahmen erforderlich ist (z. B. für Einstellungs- oder Wartungszwecke), muss der Schutz wie folgt sichergestellt werden:
|
ISO 13849-1:2015 |
5.2.2 Funktion für manuelles Rücksetzen |
ISO 12100:2010 |
6.2.11.2 Interne Stromquelle einschalten/externe Stromversorgung einschalten 6.2.11.4 Neustart nach Spannungsunterbrechung |
Hinweis: Der Text in der obigen Tabelle ist eine Übersetzung aus dem englischen Original der jeweiligen Norm.

Dieser Funktionsbaustein ist die Schnittstelle zu einem allgemeinen Aktor, z. B. einem Sicherheitsantrieb oder Sicherheitsventil; durch ihn wird der Aktor in einen sicheren Zustand gebracht.
Dieser Funktionsbaustein ist die Schnittstelle zwischen Sicherheitssystem und einem allgemeinen Aktor. Dies bedeutet, dass die Sicherheitsfunktionen des Aktors im Anwendungsprogramm verfügbar sind. Es gibt jedoch nur zwei Binärsignale, um den sicheren Zustand des allgemeinen Aktors zu kontrollieren, d. h. eines zum Anfordern der Bestätigung und eines zum Empfang dieser Bestätigung.
Die Sicherheitsfunktion wird vom Aktor zur Verfügung gestellt. Deshalb initiiert der Funktionsbaustein nur die Anforderung, überwacht sie und setzt den Ausgang, wenn der Aktor den sicheren Zustand quittiert. Dies wird vom Ausgang S_SafetyActive angezeigt.
Dieser Funktionsbaustein definiert keine spezifischen Parameter für den allgemeinen Aktor. Sie sollten beim allgemeinen Aktor selbst spezifiziert werden. Er schaltet den allgemeinen Aktor von der Betriebsart in den sicheren Zustand.
Über den zusätzlichen Eingang S_StartReset ist ein automatischer Kaltstart möglich, da dies für die anderen Funktionsbausteine definiert ist.
Name |
Datentyp |
Initialwert |
Beschreibung, Parameterwerte |
---|---|---|---|
VAR_INPUT |
|||
Activate |
BOOL |
FALSE |
|
S_OpMode |
BOOL |
FALSE |
Variable. Angeforderter Modus eines allgemeinen Sicherheitsaktors. FALSE: Der Sicherheitsmodus ist angefordert. TRUE: Die Betriebsart ist angefordert. |
S_Acknowledge |
BOOL |
FALSE |
Variable. Bestätigung des allgemeinen Aktors, wenn dieser im sicheren Zustand ist. FALSE: Betriebsart (nicht sicher). TRUE: Sicherheitsmodus. |
S_StartReset |
BOOL |
FALSE |
|
Reset |
BOOL |
FALSE |
⮫ Tab. 1031 „Allgemeine Eingangsparameter“ mit der Funktion als Quittierung eines beseitigten Fehlers. |
MonitoringTime |
TIME |
T#0s |
Konstante. Überwachung der Antwortzeit zwischen Anforderung der Sicherheitsfunktion (S_OpMode auf FALSE) und Quittierung durch den Aktor (S_Acknowledge schaltet auf TRUE). |
VAR_OUTPUT |
|||
Ready |
BOOL |
FALSE |
|
S_SafetyActive |
BOOL |
FALSE |
Bestätigung des sicheren Zustands. FALSE: Kein sicherer Zustand. TRUE: Sicherer Zustand. |
S_SafetyRequest |
BOOL |
FALSE |
Anforderung, den Aktor in einen sicheren Zustand zu bringen. FALSE: Der sichere Zustand ist angefordert. TRUE: Kein sicherer Zustand. |
SafetyDemand |
BOOL |
FALSE |
Optional. |
ResetRequest |
BOOL |
FALSE |
Optional. |
Error |
BOOL |
FALSE |
|
DiagCode |
WORD |
16#0000 |
Der Funktionsbaustein repräsentiert die Schnittstelle zwischen Anwenderprogramm und Systemumgebung.

Typisches Zeitdiagramm

Fehlererkennung
Der Funktionsbaustein erkennt, wenn der Aktor nicht innerhalb der Überwachungszeit in den sicheren Zustand geht.
Der Funktionsbaustein erkennt, ob das Quittiersignal verloren ging, während die Anforderung noch aktiv war.
Der Funktionsbaustein erkennt ein statisches Reset-Signal.
Externe Funktionsbausteinfehler: Es gibt keine externen Fehler, da der allgemeine Aktor keine Fehlerbits/-information bereitstellt.
Verhalten im Fehlerfall
Bei einem Fehler wird der Ausgang S_SafetyActive auf FALSE gesetzt.
Ein Fehler muss mit einer steigenden Flanke am Reset-Eingang quittiert werden. Um mit dem Funktionsbaustein nach diesem Rücksetzen fortzufahren, muss die Anforderung S_OpMode auf TRUE gesetzt werden oder S_Acknowledge TRUE werden.
Fehler- und Zustandscodes des Funktionsbausteins
DiagCode |
Zustandsname |
Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs |
---|---|---|
C010 |
Keine Quittierung |
Das Quittiersignal ging im sicheren Zustand verloren. Ready = TRUE S_SafetyActive = FALSE S_SafetyRequest = FALSE SafetyDemand = FALSE ResetRequest = TRUE Error = TRUE |
C020 |
Überwachungszeit abgelaufen |
Die Anforderung S_OpMode konnte nicht innerhalb der Überwachungszeit beendet werden. Ready = TRUE S_SafetyActive = FALSE S_SafetyRequest = FALSE SafetyDemand = FALSE ResetRequest = TRUE Error = TRUE |
C001 |
Fehler-Reset 1 |
Statisches Reset im Zustand 8401 (Init) erkannt. Ready = TRUE S_SafetyActive = FALSE S_SafetyRequest = FALSE SafetyDemand = FALSE ResetRequest = FALSE Error = TRUE |
C014 |
Fehler-Reset 2 |
Statisches Reset im Zustand C002 (Quittierung verloren). Ready = TRUE S_SafetyActive = FALSE S_SafetyRequest = FALSE SafetyDemand = FALSE ResetRequest = FALSE Error = TRUE |
C011 |
Fehler-Reset 3 |
Statisches Reset im Zustand C003 (MonitoringTime abgelaufen). Ready = TRUE S_SafetyActive = FALSE S_SafetyRequest = FALSE SafetyDemand = FALSE ResetRequest = FALSE Error = TRUE |
DiagCode |
Zustandsname |
Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs |
---|---|---|
0000 |
Leerlauf |
Der Funktionsbaustein ist nicht aktiv (Ausgangszustand). Ready = FALSE S_SafetyActive = FALSE S_SafetyRequest = FALSE SafetyDemand = FALSE ResetRequest = FALSE Error = FALSE |
8000 |
Sicherheitsmodus |
Der Aktor ist in einem sicheren Modus. Ready = TRUE S_SafetyActive = TRUE S_SafetyRequest = FALSE SafetyDemand = FALSE ResetRequest = FALSE Error = FALSE |
8401 |
Init |
Zustand, nachdem Activate auf TRUE gesetzt wurde, oder nach einer steigenden Flanke an Reset. Ready = TRUE S_SafetyActive = FALSE S_SafetyRequest = FALSE SafetyDemand = FALSE ResetRequest = TRUE Error = FALSE |
8802 |
Betriebsart |
Betriebsart ohne Quittierung des Sicherheitsmodus. Ready = TRUE S_SafetyActive = FALSE S_SafetyRequest = TRUE SafetyDemand = TRUE ResetRequest = FALSE Error = FALSE |
8804 |
Warte auf Bestätigung der Betriebsart |
Betriebsart mit Quittierung des Sicherheitsmodus. Ready = TRUE S_SafetyActive = FALSE S_SafetyRequest = TRUE SafetyDemand = TRUE ResetRequest = FALSE Error = FALSE |
8002 |
Warte auf Bestätigung |
Warten auf Bestätigung des Antriebs (Systemschnittstelle). Ready = TRUE S_SafetyActive = FALSE S_SafetyRequest = FALSE SafetyDemand = FALSE ResetRequest = FALSE Error = FALSE |
8004 |
Warten auf Betriebsart |
Der Fehler wurde beseitigt. S_OpMode muss jedoch erst auf TRUE gesetzt werden oder S_Acknowledge TRUE werden, bevor der Funktionsbaustein fortgesetzt werden kann. Ready = TRUE S_SafetyActive = FALSE S_SafetyRequest = FALSE SafetyDemand = FALSE ResetRequest = FALSE Error = FALSE |