Sicherheitswerte

Dies ist die Web-Ausgabe der Originalfassung des ‎⮫ AC500-S Sicherheitshandbuchs, Version 1.3.2. Diese Web-Ausgabe dient lediglich zur schnellen Orientierung. Für die Einhaltung der Anforderungen in Bezug auf Anwendungen der funktionalen Sicherheit muss das Original-Sicherheitshandbuch verwendet werden.

Tab. 1045: Die folgenden Sicherheitswerte müssen für die AC500-S-Sicherheitsmodule verwendet werden:

Typ

SIL(1)

max. SIL(2)

PL(3)

DC(4)

MTTFd(5)

PFHd(6)

PFHd(7)

PFDg(8)

T1(9)

SFF(10)

b(11)

SM560-S(-XC) / SM560-S-FD-1(-XC) / SM560-S-FD-4(-XC)

3

e

97

1280

1,90E-09

8,95E-11

7,90E-06

20

98

2

AI581-S(-XC)

3

e

97

920

2,95E-09

4,50E-10

3,80E-05

20

99

2

DI581-S(-XC)

3

e

95

2270

1,45E-09

4,40E-10

3,70E-05

20

98

2

Eingänge von DX581-S(-XC)

3

e

94

2250

1,45E-09

4,50E-10

3,80E-05

20

98

2

Ausgänge von DX581-S(-XC) mit Parameter Detection = „Ein“

3

e

94

1985

1,60E-09

4,50E-10

3,80E-05

20

99

2

Ausgänge von DX581-S(-XC) mit Parameter Detection = „Aus“

2

d

85

200

1,19E-08

1,08E-08

4,70E-04

20

auf Anfrage

2

(1)

SIL (Safety Integrity Level) gemäß IEC 61508

(2)

Max. SIL (maximales Safety Integrity Level) gemäß IEC 62061

(3)

PL (Performance Level) gemäß ISO 13849-1

(4)

Diagnosedeckungsgrad, % (siehe ISO 13849-1)

(5)

Mittlere Zeit bis zu einem gefährlichen Ausfall (Jahre) gemäß ISO 13849-1

(6)

Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde gemäß IEC 62061

(7)

Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde gemäß IEC 61508 (Betriebsart mit hoher Anforderungsrate)

(8)

Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit eines Versagens der vorgesehenen Funktion bei Anforderung gemäß IEC 61508 (Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate)

(9)

Prüfintervall – Einsatzzeitraum – Lebenszeit

(10)

SFF (Anteil sicherer Ausfälle), % gemäß IEC 61508

(11)

b (Betafaktor), % für Ausfälle infolge gemeinsamer Ursachen gemäß IEC 61508

GEFAHR

GEFAHR
GEFAHR
GEFAHR

GEFAHR

GEFAHR

Bei der Berechnung der Sicherheitswerte wird von der durchschnittlichen Temperatur ausgegangen. Die durchschnittliche Temperatur für den erweiterten Temperaturbereich (-40 °C … +70 °C) sowie den Normaltemperaturbereich (0 °C … +60 °C) ist auf +40 °C definiert.

Stellen Sie sicher, dass die durchschnittliche Betriebstemperatur für in Betrieb befindliche AC500-S- und AC500-S-XC-Module +40 °C nicht überschreitet.