Versionshistorie von Sicherheitsbibliotheken

Dies ist die Web-Ausgabe der Originalfassung des ‎⮫ AC500-S Sicherheitshandbuchs, Version 1.3.2. Diese Web-Ausgabe dient lediglich zur schnellen Orientierung. Für die Einhaltung der Anforderungen in Bezug auf Anwendungen der funktionalen Sicherheit muss das Original-Sicherheitshandbuch verwendet werden.

Alte Versionen dürfen NICHT für neue AC500-S-Anwendungsprojekte verwendet werden.

⮫ „Übersicht“

Bibliotheken, die ausschließlich zur internen Nutzung bestimmt sind, sind nicht in der Versionshistorie aufgelistet.

Tab. 1179: Versionshistorie der Bibliothek SafetyBase_PROFIsafe

Version der Sicherheitsbibliothek

Beschreibung der Version / Änderungen

Voraussetzungen

Versionsdatum

V2.1.0

SafetyBase_PROFIsafe_LV210_AC500_V22.lib

  • Erweiterungen für Kompatibilität mit PROFIsafe V2.6

  • Konfigurierbare Zeitüberschreitung beim Start für PROFIsafe-Kommunikation

  • Unterstützung von 32-Bit-Datentypen für F-Device-Prozesssignale

  • CRC der Bibliothek: 8069df7b

Automation Builder 2.5.0 mit Sicherheits-CPU-Firmware V2.2.0

2021

V2.0.0

SafetyBase_PROFIsafe_LV200_AC500_V22.lib

  • Erweiterung zur Unterstützung von F-Device V2.4 in den neuen Varianten SM560-S-FD-1/SM560-S-FD-4)

  • CRC der Bibliothek: 1d881052

Automation Builder 2.1.0 mit Sicherheits-CPU-Firmware V2.0.0

2018

V1.0.1

SafetyBase_PROFIsafe_AC500_V22_Ext.lib

  • Wartungsupdate (CRC-Berechnung korrigiert für 0-Telegramme)

  • CRC der Bibliothek: f34d9a48

Automation Builder 1.0.0 mit Sicherheits-CPU-Firmware V1.0.0

2017

V1.0.0

SafetyBase_PROFIsafe_AC500_V22.lib

  • Erste Freigabeversion (F-Host-Unterstützung für PROFIsafe V2.4 F-Devices)

Automation Builder 1.0.0 mit Sicherheits-CPU-Firmware V1.0.0

2012

Tab. 1180: Versionshistorie der Bibliothek SafetyBlocks_PLCopen

Version der Sicherheitsbibliothek

Beschreibung der Version / Änderungen

Voraussetzungen

Versionsdatum

V2.0.0

SafetyBlocks_PLCopen_LV200_AC500_V22.lib

  • Aktualisierung der gesamten Bibliothek gemäß der technischen Spezifikation nach PLCopen Safety, ⮫ [9].

  • Die Bibliothek wird bei allen neuen Sicherheitsprojekten verwendet und umfasst auch die Funktionalität von SafetyBlocks_PLCopenExt_LV200_ AC500_V22.lib.

  • CRC der Bibliothek: fb36a5c3

Automation Builder 2.7.0 mit Sicherheits-CPU-Firmware V1.0.0

2023

V1.0.1

SafetyBlocks_PLCopen_LV101_AC500_V22.lib

  • ⮫ [8]

  • Aktualisierung von Funktionsbaustein SF_MutingPar

  • Diese Bibliothek ist bei allen neuen Sicherheitsprojekten zu verwenden, wenn die Kompatibilität für die Funktionsbausteine der Bibliothek SafetyBlocks_PLCopen_ AC500_V22.lib erforderlich ist.

  • CRC der Bibliothek: 6ac613d7

Automation Builder 2.7.0 mit Sicherheits-CPU-Firmware V1.0.0

2023

V1.0.0

SafetyBlocks_PLCopen_AC500_V22.lib

  • ⮫ [8]

  • Erste Freigabeversion

  • CRC der Bibliothek: b6e0bc60

Automation Builder 1.0.0 mit Sicherheits-CPU-Firmware V1.0.0

2012

Tab. 1181: Versionshistorie der Bibliothek SafetyBlocks_PLCopenExt

Version der Sicherheitsbibliothek

Beschreibung der Version / Änderungen

Voraussetzungen

Versionsdatum

V2.0.0

SafetyBlocks_PLCopenExt_LV200_AC500_V22.lib

  • Gemäß der technischen Spezifikation nach PLCopen Safety, ⮫ [9].

    Nur die folgenden neuen Funktionsbausteine wurden aufgenommen:

    • SF_GuardLocking_2

    • SF_ResetButton

    • SF_PSE

    • SF_EnableSwitch_2

    • SF_GuardLockingSerial

    • SF_Override

    Die Bibliothek kann zusätzlich zu den Bibliotheken SafetyBlocks_PLCopen_LV100_AC500_V22.lib und SafetyBlocks_PLCopen_LV101_AC500_V22.lib verwendet werden. Die neuen Funktionsbausteine sind in diesen Bibliotheken nicht enthalten.

  • Erste Freigabeversion

  • CRC der Bibliothek: 3d379fee

Hinweis: ‎⮫ Laden Sie diese Bibliothek herunter oder wenden Sie sich an den technischen Support von ABB.

Automation Builder 2.7.0 mit Sicherheits-CPU-Firmware V1.0.0

2023

Tab. 1182: Versionshistorie der Bibliothek SafetyDeviceExt

Version der Sicherheitsbibliothek

Beschreibung der Version / Änderungen

Voraussetzungen

Versionsdatum

V1.0.0

SafetyDeviceExt_LV100_PROFIsafe_AC500_V27.lib

  • Erste Freigabeversion (F-Device-Unterstützung in den neuen Varianten SM560-S-FD-1/ SM560-S-FD-4)

  • CRC der Bibliothek: 2eadeae9

Automation Builder 2.1.0 mit Sicherheits-CPU-Firmware V2.0.0

2018

Tab. 1183: Versionshistorie der Bibliothek SafetyExt2

Version der Sicherheitsbibliothek

Beschreibung der Version / Änderungen

Voraussetzungen

Versionsdatum

V1.1.0

SafetyExt2_LV110_AC500_V27.lib

  • Erweiterung um zusätzliche Funktionsbausteine (SF_CRC_INIT, SF_CRC_INPUT, SF_CRC_FINISH)

  • CRC der Bibliothek: aa3be9be

Automation Builder 2.3.0 mit Sicherheits-CPU-Firmware V2.2.0

2021

V1.0.0

SafetyExt2_LV100_AC500_V27.lib

  • Erste Freigabeversion

  • CRC der Bibliothek: f3eb2fbc

Automation Builder 2.1.0 mit Sicherheits-CPU-Firmware V2.0.0

2018

Tab. 1184: Versionshistorie der Bibliothek SafetyExt

Version der Sicherheitsbibliothek

Beschreibung der Version / Änderungen

Voraussetzungen

Versionsdatum

V1.0.0

SafetyExt_AC500_V22.lib

  • Erste Freigabeversion

  • CRC der Bibliothek: 72a88162

Automation Builder 1.0.0 mit Sicherheits-CPU-Firmware V1.0.0

2012