CM598-CN CAN-Kommunikationsmodul Diagnose

In Automation Builder werden Diagnosemeldungen des Kommunikationsmoduls CM598-CN am Gerätebaumknoten „CM598-CN“ und allen darunter liegenden Knoten,CANopen Remote-Geräte und E/A-Module (nur für CI58x-Module) angezeigt.

Klicken Sie auf die Registerkarte „Diagnose“.

Innerhalb der SPS-Anwendung können Diagnosemeldungen durch diagnosebezogene Methoden des Funktionsbausteintyps „Diag“ gelesen werden, die in der Bibliothek „Diag“ bereitgestellt werden.

Im SPS-Display werden die Diagnosemeldungen des CM598-CN nicht angezeigt.

Die folgenden Diagnosemeldungen werden vom CM598-CN signalisiert.

CM598-CN Kommunikationsmodul-spezifische Diagnosemeldungen:

Severity

SubSysteminfo

Zusätzliche

Fehlercode

Bedeutung

Fehlerbehebung

3

0

0

6554600

CM598-CN nicht gefunden

Stecken Sie das richtige Kommunikationsmodul ein

3

0

0

6554601

Typ des CM598-CN wird nicht unterstützt

Austausch des Kommunikationsmoduls

3

0

0

6554602

Firmware-Version des CM598-CN wird nicht unterstützt

Firmware des CM598-CN aktualisieren

3

0

0

6554603

Identifizierung von CM598-CN fehlgeschlagen

Austausch des Kommunikationsmoduls

3

0

0

6555600

Watchdog-Fehler

 

4

0

0

6555601

CM598-CN kommuniziert nicht

Busanschluss und Konfiguration prüfen

4

0

0

6555602

CM598-CN meldet Kommunikationsfehler

Busanschluss und Konfiguration prüfen

3

0

0

6555603

Starten des Protokollstacks des CM598-CN fehlgeschlagen

Busanschluss und Konfiguration prüfen

3

0

0

6555604

Stoppen des Protokollstapels des CM598-CN fehlgeschlagen

3

0

0

6555605

SPS kann wegen eines Fehlers des CM598-CN nicht in Betrieb genommen werden

Fehlerprotokoll prüfen und Fehler beheben

3

0

0

6556600

Konfigurationsfehler

Konfiguration prüfen und Fehler beheben

3

0

0

6556601

Konfigurationsversion stimmt nicht überein

Passende CPU-Firmware-Version verwenden

3

0

0

6557600

Start der SYNC-Aufgabe des CM598-CN fehlgeschlagen

3

0

0

6557600

Anhalten der SYNC-Aufgabe des CM598-CN fehlgeschlagen

3

0

0

6558600

Start von CAN 2A/2B fehlgeschlagen

3

0

0

6558601

Anhalten von CAN 2A/2B fehlgeschlagen

CANopen allgemeine Diagnose, angezeigt unter CANopen remote device.

Severity

SubSysteminfo

Zusätzliche

Fehlercode

Bedeutung

 Fehlerbehebung

3

0

0

65536

SDO-Zeitüberschreitung

3

0

0

65537

Fehler während SDO- (Service Data Object-) Transfer.

3

0

0

65538

Konfigurationsfehler

Konfiguration prüfen und Fehler beheben

3

0

NMT_state

0=unknown

1=Initialisierung

2=gestoppt

3=operational

4=vor-operativ

5=reset_application

6=reset_comm

65543

Knoten ist in unerwartetem NMT-Zustand <NMT-Zustand>

3

0

0

65545

Überlauf des Emergency-Puffers.

3

0

0

65547

Unerwartete Startnachricht vom Knoten empfangen

3

0

0

65548

Parametersatz des Knotens ist ungültig

Parametersatz prüfen und Fehler korrigieren

3

0

0

131073

Fehler in der Knotenkonfiguration

Konfiguration prüfen und Fehler beheben

3

0

0

131074

Knotenpunkt kommuniziert nicht

Busanschluss und Konfiguration prüfen

CANopen EMCY-Meldungen, angezeigt unter CANopen remote devices.

Herstellerspezifische Daten können als Rohbytes angezeigt werden.

Severity

SubSysteminfo

Zusätzliche

Fehlercode

Bedeutung

Fehlerbehebung

3

0

Fehlerregister

200704

Allgemeiner Fehler; Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

204800

Aktuell - allgemeiner Fehler; Fehlerregister: <Fehlerregister>

 

3

0

Fehlerregister

205056

Strom, CANopen Geräteeingangsseite - generisch; Fehlerregister: <Fehlerregister>

 

3

0

Fehlerregister

205312

Strom im Gerät CANopen - generisch; Fehlerregister: <Fehlerregister>

 

3

0

Fehlerregister

205568

Strom, CANopen Geräteausgangsseite - generisch; Fehlerregister: <Fehlerregister>

 

3

0

Fehlerregister

208896

Spannung - allgemeiner Fehler; Fehlerregister: <Fehlerregister>

 

3

0

Fehlerregister

209152

Netzspannung - generisch; Fehlerregister: <Fehlerregister>

 

3

0

Fehlerregister

209408

Spannung im Gerät CANopen - generisch; Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

209664

Ausgangsspannung - generisch; Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

212992

Temperatur - allgemeiner Fehler; Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

213248

Umgebungstemperatur - allgemeiner Fehler; Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

213504

Gerätetemperatur - generisch; Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

217088

CANopen Gerätehardware - allgemeiner Fehler; Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

221184

CANopen Gerätesoftware - allgemeiner Fehler; Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

211440

Interne Software - generisch; Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

221696

Anwendersoftware - generisch; Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

221952

Datensatz - generisch; Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

225280

Zusätzliche Module - allgemeiner Fehler; Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

229376

Überwachung - allgemeiner Fehler; Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

229632

Kommunikation - generisch; Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

229684

CAN-Überlauf (Objekte verloren); Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

229664

CAN im passiven Fehlermodus; Fehlerregister: <Fehlerregister>

 

3

0

Fehlerregister

229680

Lifeguard-Fehler oder Heartbeat-Fehler; Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

229696

Wiederhergestellt aus Bus aus; Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

229712

CAN-ID-Kollision; Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

229888

Protokollfehler - generisch; Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

229904

PDO nicht verarbeitet aufgrund eines Längenfehlers; Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

229920

PDO-Länge überschritten; Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

229936

DAM MPDO nicht verarbeitet, Zielobjekt nicht vorhanden; Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

229952

Unerwartete SYNC-Datenlänge; Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

229968

RPDO-Timeout; Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

233472

Externer Fehler - allgemeiner Fehler; Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

258084

Zusätzliche Funktionen - Allgemeiner Fehler; Fehlerregister: <Fehlerregister>

3

0

Fehlerregister

261888

Gerätespezifischer - allgemeiner Fehler; Fehlerregister: <Fehlerregister>

ABB Spezifische Diagnosemeldungen des Kommunikationsschnittstellenmoduls (CI58x), die direkt an den E/A-Modulen angezeigt werden, anstatt an einem CANopen Remote-Gerät.

Severity

SubSysteminfo

Zusätzliche

Fehlercode

Bedeutung

Fehlerbehebung

3

255

0

8722

Interner Fehler

3

255

0

8732

Interner Fehler

4

255

0

9480

E/A-Modul aus der Hot-Swap-Terminal Unit entfernt oder defektes Modul auf der Hot-Swap-Terminal Unit

E/A-Modul stecken, E/A-Modul austauschen

4

255

0

9500

Falsches E/A-Modul auf Hot-Swap-Terminal Unit gesteckt

Falsches E/A-Modul entfernen und projektiertes E/A-Modul stecken

4

255

0

9514

Keine Kommunikation mit E/A-Modul auf Hot-Swap-Terminal Unit

E/A-Modul austauschen

4

255

0

9526

Das E/A-Modul unterstützt keinen Hot Swap

System ausschalten und E/A-Modul austauschen

4

255

0

9736

Hot-Swap-Einheit erforderlich, aber nicht gefunden

Steckbare Hot-Swap-Terminal Unit

4

255

0

9764

Defekte Hot-Swap-Terminal Unit

4

255

0

9770

Keine Kommunikation mit Hot-Swap-Terminal Unit

Neustart, falls der Fehler weiterhin besteht, Terminal Unit austauschen

3

255

0

16131

Timeout im I/O-Modul

E/A-Modul austauschen

3

255

0

16137

Überlauf-Diagnosepuffer

Neustart

4

255

0

16138

Spannungsüberlauf an den Ausgängen (über UP3-Pegel)

Termi- nale prüfen/Prozessversorgungsspannung prüfen

3/4

255

0

16139

Prozessspannung UP oder UP3 zu niedrig

Prozess-Versorgungsspannung überprüfen

3

255

0

16145

Keine Kommunikation mit E/A-Modul

E/A-Modul austauschen

3

255

0

16147

Prüfsummenfehler im E/A-Modul

E/A-Modul austauschen

3

255

0

16154

Parameterfehler

Master überprüfen

4

255

0

16159

Mindestens ein Modul unterstützt die Failsafe-Funktion nicht

Module und Parametrierung überprüfen

3

255

0

16160

Falscher E/A-Modultyp auf Sockel

E/A-Modul austauschen / Konfiguration prüfen

4

255

0

16162

Keine Antwort während der Initialisierung des E/A-Moduls

E/A-Modul austauschen

3

255

0

16164

Störung des internen Datenaustauschs

E/A-Modul austauschen

3

255

0

16168

Unterschiedliche Hard-/Firmware-Versionen im Modul

E/A-Modul austauschen

3

255

0

16171

Interner Fehler im Modul

E/A-Modul austauschen

3/4

255

0

16173

Keine Prozessspannung UP oder UP3

Prozessspannung überprüfen

4

255

0

16174

Spannungsrückmeldung an aktivierten Digitalausgängen DO0...DO7 an UP3

Anschlüsse überprüfen

3

0 - 31

0

18

Testfehler

4

0 - 31

0

257

Falsche Messung, falsche Temperatur am Kompensationskanal

4

0 - 31

0

258

AI531: Falsche Messung; Potentialdifferenz ist zu hoch; CD522: PWM-Tastverhältnis außerhalb des Arbeitsbereichs

4

0 - 31

0

260

Überlauf der Messung

Kanalverkabelung und Sensorstromversorgung prüfen

4

0 - 31

0

263

Messwert-Unterlauf am Analogeingang

Kanalverkabelung und Sensorstromversorgung prüfen

4

0 - 31

0

266

Kurzschluss und durchgeschnittene Leitung oder "außerhalb des Bereichs"

4

0 - 31

0

267

Ausgangs-/Prozessspannung zu klein/niedrig

3

0 - 31

0

273

Testfehler

4

0 - 31

0

303

Kurzschluss an einem Analogeingang

Kanalverdrahtung prüfen

4

0 - 31

0

304

Bereichsüberschreitung Analogwert oder Drahtbruch an einem analogen Eingang

Wert oder Anschlüsse überprüfen

4

0 - 31

0

530

Interne Sicherung auf 0V ist defekt, 0V nicht mit GND verbunden

Verdrahtung des E/A-Moduls überprüfen. E/A-Modul ggf. neu starten. Wenn dieser Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie das E/A-Modul aus.

3

0 - 31

0

540

Testfehler

3

0 - 31

0

555

Interner Fehler

4

0 - 31

0

558

Extern erfasste Spannung am Digitalausgang DO0...DO7

Anschlüsse überprüfen

4

0 - 31

0

559

Kurzschluss am digitalen Ausgang

Kanalverdrahtung prüfen

4

0 - 31

0

772

Bereichsüberschreitung an einem analogen Ausgang

Ausgangswert prüfen

4

0 - 31

0

775

Bereichsunterschreitung an einem analogen Ausgang

Ausgangswert prüfen

4

0 - 31

0

796

Unterschiedliche Konfiguration

3

0 – 31

0

1037

Testfehler

4

0 – 31

0

1070

Extern erfasste Spannung am digitalen Ausgang DC0...DC7

Anschlüsse überprüfen

4

0 – 31

0

1071

Kurzschluss am digitalen Ausgang

Anschlüsse überprüfen