Server exportieren Permanentlink

Nach der Konfiguration des „IEC 61850 Servers“ mit logischen Knoten, Datensätzen, MMS-Reports und GOOSE-Steuerblöcken kann das konfigurierte IED über den Menüpunkt „IEC61850   Export Server“ als .cid-Datei exportiert werden.

SC_2022_AB_IEC_export_server

Sie können z. B. einen Ordner und einen Dateinamen wählen: IEC61850_ExampleA_AC500.cid.

Diese Datei basiert auf XML und kann in jedem Texteditor geöffnet werden:

SC_2022_NP_IEC_export_server_XML

Die Erweiterung „.cid“ (Configured IED Description) enthält die Konfiguration eines konkreten IED mit instanziierten logischen Knoten (Zeile 41, 61 und 62), Datensätzen (Zeile 42), Diensten (Zeile 47) und Kommunikationsadressen (Zeile 8-17).

Diese Datei kann in andere IEC 61850 Engineering-Tools importiert werden, entweder in den Systemkonfigurator oder in den IED-Konfigurator für andere IEDs.

Die IP-Adressinformationen (Zeile 9-11) sind leer, da in AC500 die IP-Adresskonfiguration entkoppelt ist; sie wird im „IP-Configuration“ Tool vorgenommen, möglicherweise in einem späteren Schritt.

Wenn die korrekte IP-Adresse des AC500 IED von einem anderen IEC 61850-Engineering-Tool benötigt wird, muss sie in der Datei „.cid“ aktualisiert werden, was mit einem beliebigen Texteditor erfolgen kann:

SC_2022_NP_IEC_export_server_XML_IP

⮫ „Konfiguration der IP-Einstellungen mit dem IP-Konfigurationstool“