IEC61850-Code generierenPermanentlink

Wenn alle IEC 61850-bezogenen Konfigurationen gemäß den vorangegangenen Kapiteln vorgenommen wurden, müssen sie über den Menüeintrag „IEC61850   Code generieren“ in IEC 61131-Code übersetzt werden.

SC_2022_AB_IEC_generate_code

Nach einigen Sekunden (abhängig von der Größe des IEC 61850-Servers) wird der folgende IEC 61131-Code unter „Application“ im Baum „Devices“ generiert:

  • Ordner „IEC61850 Generated POUs“, der IEC 61131-Code für die gesamte IEC 61850-Funktionalität einschließlich der globalen Variablenliste enthält „IEC61850_Generated_GVL“, der automatisch generierte Variablen enthält, die mit der Anwendung verbunden werden müssen „PLC_PRG (PRG)“.

  • Task „IEC61850Task1“, Aufruf des Codes in einer Task, die im Konfigurationsfenster des IEC 61850 Server Objekts konfiguriert ist.

    ⮫ „Konfiguration eines IEC 61850-Servers mit logischen Knoten“