E/A-KonfigurationPermanentlink

Das Modul speichert selbst keine Konfigurationsdaten. Die 8 konfigurierbaren Analogkanäle werden durch die Konfiguration als Eingänge oder Ausgänge definiert, d.h. jeder der konfigurierbaren Kanäle kann als Ein- oder Ausgang (bzw. als rücklesbarer Ausgang bei Spannungseingang/-ausgang) verwendet werden.

Wenn ein Kanal als Eingang verwendet wird, muss der entsprechende Ausgang als unbenutzt konfiguriert werden.

Wenn ein Kanal als Ausgang verwendet wird, muss der entsprechende Eingang als unbenutzt konfiguriert werden.