AO568 – AnalogausgangsmodulPermanentlink

  • 8 konfigurierbare Analogausgänge (O0 ... O7) in 1 Gruppe

  • Auflösung: 13 Bits einschließlich Vorzeichen

ILL_2024_AO568_Prodect Fig

1

I/O-Bus

2

1 grüne LED zur Anzeige der Spannungsversorgung, 1 rote LED zur Anzeige von Fehlern

3

Terminal-Nummer

4

Zuordnung der Signalnamen

5

Klemmleiste für Ausgangssignale (9-polig)

6

Klemmleiste für Ausgangssignale (11-polig)

7

2 Löcher für die Wandbefestigung mit Schrauben

8

Hutschiene

9

QR-Code für Datenblatt