CI504-PNIOPermanentlink

  • 3 serielle UART-Schnittstellen (RS-232, RS-422 oder RS-485)

  • Modulweise galvanisch getrennt

  • XC-Version für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen erhältlich

CI504-PNIO-01

1

I/O-Bus

2

3 x 3 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände der seriellen Schnittstellen COM1, COM2 und COM3

3

5 System-LED: PWR/RUN, STA1 ETH, STA2 ETH, S-ERR, E/A-Bus

4

Zuordnung von Klemmennummer und Signalname der seriellen Schnittstellen

5

2 Drehschalter zum Einstellen der E/A-Gerätekennung

6

1 grüne LED zur Anzeige der Prozessspannung UP

7

3 rote LED zur Anzeige von Fehlern (COM1-ERR, COM2-ERR, COM3-ERR) an den seriellen Schnittstellen

8

Beschriftungsschild

9

Ethernet-Schnittstellen (ETH1, ETH2) an der Terminal Unit

10

3 abnehmbare Steckverbinder zum Anschluss der Schnittstellen

11

6 Federzugklemmen für die Stromversorgung (UP)

12

Hutschiene

Snowflake, 1_4

Zeichen für XC-Version