-
16 digitale Eingänge 24 V DC
-
8 konfigurierbare digitale Eingänge/Ausgänge (24 V DC, 0,5 A max.)
-
4 analoge Eingänge, Spannung, Strom und RTD, Auflösung 12 Bit inklusive Vorzeichen
-
2 Analogausgänge, Spannung und Strom, Auflösung 12 Bit inklusive Vorzeichen
-
Fast counter(schneller Zähler)
-
Modulweise galvanisch getrennt
-
XC-Version für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen erhältlich

1
I/O-Bus
2
Zuordnung Klemmennummer - Signalname
3
16 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände der Digitaleingänge DI0 - DI15
4
4 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände der Analogeingänge AI0 - AI3
5
2 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände der Analogausgänge AO0 - AO1
6
8 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände der konfigurierbaren Digitaleingänge/-ausgänge DC16 - DC23
7
1 grüne LED zur Statusanzeige der Prozess-Versorgungsspannung UP
8
4 rote LED zur Anzeige von Fehlern
9
Beschriftungsschild
10
Terminal Unit
11
Hutschiene

Zeichen für XC-Version