-
1 konfigurierbarer analoger SG (Dehnungsmessstreifen)-Eingang (E, I und S) und 1 digitaler Ausgang (DO) in 1 Gruppe
-
Auflösung: 24/28 Bit im normalen Modus; 16/24 Bit im Oversampling-Modus

1
I/O-Bus
2
1 grüne LED zur Anzeige der Spannungsversorgung, 1 rote LED zur Anzeige von Fehlern
3
1 grüne LED zur Anzeige des Status des Eingangskanals, 1 rote LED zur Anzeige der Diagnose des Eingangskanals
4
1 gelbe LED zur Anzeige des Zustandes des Ausgangskanals
5
Terminal-Nummer
6
Zuordnung der Signalnamen
7
Klemmleiste für SG-Kanalsignale (11-polig)
8
2 Löcher für die Wandbefestigung mit Schrauben
9
Hutschiene
10
QR-Code für Datenblatt