Konfiguration des NTP-ClientsPermanentlink

Der NTP-Client implementiert NTPv4, das vollständig abwärtskompatibel mit NTPv3 und SNTP ist.

Weitere Einzelheiten zu den Parametern, zur Einrichtung und zur Diagnose finden Sie im ‎⮫ Anwendungshinweis.

Um den NTP-Client zu konfigurieren, fügen Sie unter „Protokolle (Client-Protokolle)“ ein neues Objekt „NTP-Client“ hinzu.

Es wird jeweils nur eine Instanz des NTP-Clients unterstützt.

NTP_Client_configuration

Nicht alle Parameter werden standardmäßig auf der Benutzeroberfläche angezeigt.

Bei den meisten Anwendungen sollte es nicht notwendig sein, die Standardwerte der verborgenen Parameter zu ändern.

Es ist möglich, die Standardwerte im generischen Geräteeditor zu bearbeiten. Um die Parameter anzuzeigen, navigieren Sie zu „Extras  Optionen  Geräte-Editor“ und aktivieren Sie die Option „Generische Gerätekonfigurationsansicht anzeigen“.

Folgende Parameter stehen zur Verfügung:

Server 1

Parameter

Standard

Wert

Beschreibung

IP-Adresse

0.0.0.0

Gültige IP-Adresse

IP-Adresse eines Servers, der als externe Zeitquelle verwendet wird.

Minimale Abfragerate

6

2^6 = 64 s

-4 ... 24

Gibt die untere Grenze der Abfragerate an.

Sie wird als Potenz von 2 berechnet und hat die Einheit [s].

Die tatsächliche Abfragerate wird durch das Protokoll selbst bestimmt, sie wird jedoch nicht unter diesem Grenzwert liegen.

Maximale Abfragerate

10

2^10 = 1024 s

0 ... 24

Gibt die Obergrenze der Abfragerate an.

Sie wird als Potenz von 2 berechnet und hat die Einheit [s].

Die tatsächliche Abfragerate wird durch das Protokoll selbst bestimmt, sie wird jedoch nicht höher sein als dieser Grenzwert.

Server 2

Parameter

Standard

Wert

Beschreibung

Freigeben

FALSE

TRUE oder FALSE

Server freigeben

IP-Adresse

0.0.0.0

Gültige IP-Adresse

IP-Adresse eines Servers, der als externe Zeitquelle verwendet wird.

Minimale Abfragerate

6

2^6 = 64 s

-4 ... 24

Gibt die untere Grenze der Abfragerate an.

Sie wird als Potenz von 2 berechnet und hat die Einheit [s].

Die tatsächliche Abfragerate wird durch das Protokoll selbst bestimmt, sie wird jedoch nicht unter diesem Grenzwert liegen.

Maximale Abfragerate

10

2^10 = 1024 s

0 ... 24

Gibt die Obergrenze der Abfragerate an.

Sie wird als Potenz von 2 berechnet und hat die Einheit [s].

Die tatsächliche Abfragerate wird durch das Protokoll selbst bestimmt, sie wird jedoch nicht höher sein als dieser Grenzwert.

Zeitsprünge

Parameter

Standard

Wert

Beschreibung

Freigeben

TRUE

TRUE oder FALSE

Aktiviert die Option „Zeitsprünge“.

Zeitsprungschwelle

1.0 s

0 ... 3.403e+38

Legt den Schwellenwert für Zeitsprünge in Sekunden fest.

Limit

-1

-1 … 2147483647

Anzahl der ersten Taktaktualisierungen, nach denen diese Option deaktiviert wird; ein negativer Wert aktiviert diese Option dauerhaft.

Maximale Veränderung

Parameter

Standard

Wert

Beschreibung

Freigeben

TRUE

TRUE oder FALSE

Aktiviert die Option „Maximale Änderung“.

Maximaler Änderungsoffset

3600 s

0 … 4294967295

Maximal zulässiger Zeitversatz in Sekunden.

Start nach

3

0 … 4294967295

Gibt die Anzahl der ersten Taktaktualisierungen an, nach denen die Option aktiviert wird.

Ignorieren nach

-1

-1 … 2147483647

Nach dieser Anzahl ignorierter Zeitaktualisierungen wird der NTP-Client aufgrund eines Werts, der den maximalen Änderungs-Offset überschreitet, heruntergefahren und eine Fehlermeldung senden. Durch die Angabe eines negativen Werts wird diese Funktion deaktiviert, und der Client wird niemals anhalten.