Konfiguration des NTP-ServersPermanentlink

Der NTP-Server implementiert NTPv4, das vollständig abwärtskompatibel mit NTPv3 und SNTP ist.

Weitere Einzelheiten zu den Parametern und zur Konfiguration finden Sie im ‎⮫ Anwendungshinweis.

Um den NTP-Server zu konfigurieren, fügen Sie unter einer der verfügbaren „Ethernet-Schnittstellen (ETH1–ETHn)“ ein neues Objekt „NTP-Server“ hinzu.

Es kann jeweils nur eine Instanz des NTP-Servers gleichzeitig laufen.

SNTP_Client_Configuration_V3

Folgende Parameter stehen zur Verfügung:

Nicht alle Parameter werden standardmäßig auf der Benutzeroberfläche angezeigt.

Bei den meisten Anwendungen sollte es nicht notwendig sein, die Standardwerte der verborgenen Parameter zu ändern.

Es ist möglich, die Standardwerte im generischen Geräteeditor zu bearbeiten. Um die Parameter anzuzeigen, navigieren Sie zu „Extras  Optionen  Geräte-Editor“ und aktivieren Sie die Option „Generische Gerätekonfigurationsansicht anzeigen“.

Zugriffssteuerung

Parameter

Standard

Wert

Beschreibung

Freigeben

FALSE

TRUE oder FALSE

Ermöglicht Zugangskontrolle

Netzadresse

0.0.0.0

Gültige IP-Adresse

Netzwerkadresse der erlaubten Clients

Subnet Mask

24

8 ... 32

Subnetzmaske der Netzwerkadresse

Standardmäßig wird jede Anfrage mit einer Antwort versehen. Um die Anfragen auf ein bestimmtes Subnetz zu beschränken, wird die CIDR-Notation verwendet.

Beispiel

Beschränken Sie den Zugriff auf den NTP-Server auf das Subnetz von 192.168.0.1 bis 192.168.0.254 (CIDR-Notation: 192.168.0.0/24).

Lokaler Server

Parameter

Standard

Wert

Beschreibung

Freigeben

FALSE

TRUE oder FALSE

Mit dieser Option kann das Protokoll als lokaler Server ausgeführt werden.

Das heißt, ohne Synchronisation mit einer externen Zeitquelle.

Stratum

10

1 ... 15

Ebene des Servers, wenn dieser als lokaler Server verwendet wird.

Entfernung

1 s

0 … 3.403e+38

Die vom Server an den Client gesendeten Root-Entfernungen in Sekunden, wenn dieser als lokaler Server verwendet wird.

Waise

FALSE

TRUE oder FALSE

Aktiviert oder deaktiviert den Orphan-Modus (Umstellung auf die lokale Zeit, wenn die primäre Zeitquelle nicht verfügbar ist).