Die Einschränkungen für jede CPU gelten für alle Onboard-Schnittstellen Ethernet entweder direkt auf der CPU selbst oder auch auf allen CM5640-2ETH-Schnittstellen, die zu dieser CPU hinzugefügt werden.
|
Protokoll |
PM5630-2ETH |
PM5650-2ETH |
PM5670-2ETH |
PM5675-2ETH |
PM5680-2ETH |
PM5685-2ETH |
³ CPU-Firmware |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Modbus TCP-Server (z. B. für SCADA-Zugang) |
30 40 15 15 |
100 40 25 25 |
100 40 50 50 |
100 40 50 50 |
n/a n/a n/a 50 |
n/a n/a n/a 50 |
3.0.3 3.1.0 3.1.3 3.9.0 |
|
|
Modbus TCP-Client mit POU ModTcpMast (PLCopen-Stil) |
30 30 30 |
100 50 50 |
100 120 120 |
100 120 120 |
n/a n/a 120 |
n/a n/a 300 |
3.1.0 3.1.3 3.9.0 |
|
|
IEC60870-5-104 Leitstelle inkl. 2und Anschluss und 2und Anschluss |
10 5 5 |
10 10 10 |
10 20 20 |
10 20 20 |
n/a n/a n/a |
n/a n/a 40 |
3.1.0 3.4.0 3.9.0 |
|
|
IEC60870-5-104 Unterstation inkl. 2und Anschluss |
10 5 5 |
10 10 10 |
10 20 20 |
10 20 20 |
n/a n/a n/a |
n/a n/a 40 |
3.1.0 3.4.0 3.9.0 |
|
|
IEC60870-5-104: Anzahl der freien Tags |
1.000 1.000 |
5.000 5.000 |
10.000 10.000 |
10.000 10.000 |
n/a n/a |
n/a 20.000 |
3.4.0 3.9.0 |
|
|
FTP-Server |
4 4 |
4 4 |
4 4 |
4 4 |
n/a 4 |
n/a 4 |
3.1.0 3.9.0 |
|
|
Online-Zugang mit Treiber 3S TCP/IP BlkDrvTcp |
n/a 8 8 |
4 8 8 |
n/a 8 8 |
n/a 8 8 |
n/a n/a 8 |
n/a n/a 8 |
3.0.0 3.1.0 3.9.0 |
|
|
OPC DA Server (Anzahl der Verbindungen) |
n/a 8 8 |
4 8 8 |
n/a 8 8 |
n/a 8 8 |
n/a n/a 8 |
n/a n/a 8 |
3.0.0 3.1.0 3.9.0 |
|
|
OPC UA Server (Anzahl der Verbindungen) 2) |
50 10 10 |
50 20 20 |
50 50 50 |
50 50 50 |
n/a n/a 50 |
n/a n/a 100 |
3.1.0 3.4.0 3.9.0 |
|
|
Anzahl der freien Tags + zusätzliche Lizenz für die Erweiterung 1) |
3.000 3.000 |
10.000 10.000 |
30.000 30.000 |
30.000 30.000 |
n/a 30.000 |
n/a 60.000 |
3.4.0 3.9.0 |
|
|
Mindestabtastrate (Grenzwert) |
500 ms 500 ms |
100 ms 100 ms |
50 ms 50 ms |
50 ms 50 ms |
n/a 50 ms |
n/a 50 ms |
3.4.0 3.9.0 |
|
|
Sicherer Online-Zugang mit Treiber 3S TCP/IP BlkDrvTcp |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
n/a 8 |
n/a 8 |
3.1.0 3.9.0 |
|
|
FTPS - sicherer FTP-Server |
4 4 |
4 4 |
4 4 |
4 4 |
n/a 4 |
n/a 4 |
3.1.0 3.9.0 |
|
|
HTTPS - Integrierter Webserver - Anzahl der Verbindungen |
4 4 |
8 8 |
12 12 |
12 12 |
n/a 12 |
n/a 12 |
3.4.0 3.9.0 |
|
|
Ethernet/IP Maximale Anzahl von Input/Output |
0,5 kB/ 0,5 kB 0,5 kB/ 0,5 kB |
0,5 kB/ 0,5 kB 0,5 kB/ 0,5 kB |
0,5 kB/ 0,5 kB 0,5 kB/ 0,5 kB |
0,5 kB/ 0,5 kB 0,5 kB/ 0,5 kB |
n/a 0,5 kB/ 0,5 kB |
n/a 0,5 kB/ 0,5 kB |
3.4.1 3.9.0 |
|
|
DNP3 Außenstation Anzahl der Tags |
1000 10000 |
3000 3000 |
10000 10000 |
10000 10000 |
n/a n/a |
n/a 15000 |
3.7.0 3.9.0 |
|
|
Anzahl der Kunden |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
n/a n/a |
n/a 8 |
3.7.0 3.9.0 |
|
|
Maximale Anzahl von Ereignissen, die gepuffert werden |
200000 200000 |
350000 350000 |
800000 800000 |
800000 800000 |
n/a n/a |
n/a 800000 |
3.7.0 3.9.0 |
|
|
Anmerkungen: 1) Die Funktion kann über die SPS-Konfiguration aktiviert werden. ⮫ „Erweiterung der Standard OPC UA Tag Begrenzung“ 2) Maximale Anzahl von freien Tags unter Verwendung von Arrays. |
||||||||
Die SPS-Typen PM5630-2ETH, PM5670-2ETH und PM5675-2ETH sind ab SystemFW 3.1.0 verfügbar.