Tab EtherNet/IP Scanner NetX - „Allgemein“Permanentlink

Diese Registerkarte im Konfigurator des Scanners EtherNet/IP enthält die Grundeinstellungen für die Kommunikation im Netzwerk.

Tab. 731: Adresseinstellungen

Statische IP-Adresse verwenden

IP-Adresse

Subnet Mask

Gateway-Adresse

Diese Einträge belegen jeweils vier Bytes und dienen der Identifizierung des Scanners innerhalb der Netzwerkumgebung

IP-Adresse automatisch erhalten

Diese Option ist nur für den NetX-Scanner verfügbar.

BOOTP

Zuweisung der IP-Adresse durch einen Server mit Hilfe des Bootstrap-Protokolls (BOOTP)

DHCP

Automatische Konfiguration der Netzwerkeinstellungen durch den Host mit Hilfe des Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Tab. 732: Ethernet Einstellungen

Geschwindigkeit und Duplex:

Bitrate der Übertragung. Bei „Auto-negotiation“ wird automatisch die höchste der verfügbaren Bitraten gewählt.

Tab. 733: Optionen

Automatische Wiederherstellung von Verbindungen

_cds_icon_option_activated: Der Scanner versucht immer, eine unterbrochene Verbindung automatisch wiederherzustellen.

Zum Beispiel, wenn eine Zeitüberschreitung für UDP-I/O-Nachrichten festgestellt wird oder die TCP-Verbindung zum Adapter unterbrochen wird. Wenn die Option aktiviert ist, stellt der Scanner die Verbindung zu den Adaptern mit der verlorenen Verbindung wieder her.