Befehl: Seitengröße bearbeiten Permanentlink

Funktion: Mit diesem Befehl wird das Dialogfeld „Seitengröße bearbeiten“ geöffnet. Dort ändern Sie die Größe des seitenorientierten CFC-Editors.

Rufen Sie an: „Menü CFC“

Anforderung: Ein seitenorientierter CFC-Editor ist aktiv.

Dialog: Seitengröße bearbeiten

Elemente außerhalb des Arbeitsbereichs sind rot markiert.

„Breite“

Breite der Seite (mindestens 24, höchstens 1024)

„Höhe“

Höhe der Seite (mindestens 24, höchstens 1024)

„Breite des Randes“

Breite der Randspalte (mindestens 6, höchstens 25% oder Seitenbreite)

„Als Standard für neue CFC-Objekte festlegen“

_cds_icon_option_activated_copy.png: Die aktuellen Einstellungen werden als Standard für neue CFC-Objekte übernommen.