Befehl: Nach unten bewegen Permanentlink

Symbol: cfc_icon_move_down.png

Funktion: Der Befehl nummeriert die Elemente so, dass die ausgewählten Elemente um eine Position nach hinten verschoben werden.

Rufen Sie an: „Menü CFC → Ausführungsauftrag“, „Ausführungsauftrag“ im Kontextmenü

Anforderungen: Ein CFC-Editor ist aktiv und mindestens ein Element ist ausgewählt. Die Eigenschaft „Explicit Execution Order Mode“ ist ausgewählt.

Die ausgewählten Elemente erhalten eine um eins erhöhte Nummerierung, wobei die vorherige Reihenfolge beibehalten wird. Die Elemente werden eine Position später verarbeitet. Die übrigen Elemente sind nummeriert, so dass die Reihenfolge der Ausführung gleich bleibt. Die topologischen Positionen der Elemente bleiben trotzdem erhalten.