Befehl: Aufsteigen Permanentlink

Symbol: cfc_icon_move_up.png

Funktion: Der Befehl nummeriert die Elemente so, dass sich die ausgewählten Elemente eine Position weiter vorne befinden.

Rufen Sie an: „Menü CFC → Ausführungsauftrag“, „Ausführungsauftrag“ im Kontextmenü

Anforderungen: Ein CFC-Editor ist aktiv und mindestens ein Element ist ausgewählt. Die Eigenschaft „Explicit Execution Order Mode“ ist ausgewählt.

Die ausgewählten Elemente erhalten eine um eins verringerte Nummerierung, wobei die vorherige Reihenfolge beibehalten wird. Die ausgewählten Elemente werden eine Position früher verarbeitet. Die übrigen Elemente sind nummeriert, so dass die Reihenfolge der Ausführung gleich bleibt. Die topologischen Positionen der Elemente bleiben trotzdem erhalten.