Befehl: Alle Verbindungen umleiten Permanentlink

Symbol: cfc_icon_route_all_connections.png

Funktion: Der Befehl macht alle manuellen Änderungen an den Verbindungen im Programm rückgängig und stellt den ursprünglichen Zustand wieder her.

Rufen Sie an: „CFC  Routing“ Menü, „Routing“ im Kontextmenü

Anforderung: Ein CFC-Editor ist aktiv.

Verbindungen, die mit Kontrollpunkten fixiert sind, können nicht automatisch geroutet werden. Daher müssen Sie die Kontrollpunkte entfernen, bevor Sie den Befehl ausführen. Klicken Sie dazu auf „Kontrollpunkt entfernen“.

Außerdem müssen Sie bei manuell geänderten Verbindungen, die mit dem Symbol cfc_icon_unreleased_connection.png gekennzeichnet sind, auf „Verbindung freischalten“ klicken.