Befehl 'Laufzeitsystemdateien erzeugen'Permanentlink

Funktion: Der Befehl generiert aus dem aktuellen Bibliotheksprojekt eine C-Rahmendatei und eine Schnittstellendatei im M4-Dateiformat, die als Basis für die Erstellung einer externen Bibliotheksdatei dienen.

Aufruf: Menü „Erstellen“

Voraussetzung: Ein Bibliotheksprojekt ist geöffnet.

Der Befehl öffnet den Dialog „Laufzeitsystemdateien erzeugen“.

„Ausgabeverzeichnis:“

Verzeichnis, in dem CODESYS die Laufzeitsystem-Dateien anlegt. Über Schaltfläche button_threedots.png können Sie den Standarddialog zum Browsen im Dateisystem öffnen.

„Komponentenname“

Name des Bibliotheksprojekts

„Welche Dateien möchten Sie erzeugen“

„M4 Interface-Datei“

_cds_icon_option_activated: Schnittstellendatei <projectname>Itf.m4 mit Definitionen. Beispiel m4-Datei:

m4_interface_file_example.png

„C Stub-Datei“:

_cds_icon_option_activated: Rahmendatei für die Ausprogrammierung der Bibliothek in C. Beispiel Stub-Datei:

c_stub_file_example.png

„Optionen“

„In Bibliotheken enthaltene referenzierte Typen exportieren“

_cds_icon_option_activated : Die referenzierten Typen werden mit exportiert

„Originale Typnamen verwenden “

_cds_icon_option_activated: Die Typnamen des Bibliotheksprojekts werden verwendet.