Befehl 'Kontakt parallel einfügen (oberhalb)'Permanentlink

Symbol: _cds_icon_ld_contact_parallel, Tastaturkürzel: [Strg] + [P]

Funktion: Der Befehl fügt einen Kontakt mit Leitungen parallel oberhalb des gewählten Elements ein.

Aufruf: Menü „FUP/KOP/AWL“, Kontextmenü

Voraussetzungen: Der KOP-Editor ist aktiv. Eine Leitung, in Kontakt oder ein Baustein ist selektiert.

Geschlossene parallele Verzweigungen in einem KOP-Netzwerk können Sie als "Short Circuit Evaluation" (SCE) oder OR-Konstrukte programmieren. SCE-Zweige werden mit doppelten vertikalen Linien dargestellt, OR-Zweige mit einfachen. Sehen Sie hierzu die Hilfeseite zu "Geschlossenen Leitungsverzweigungen".

Siehe auch

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'