Konfigurieren eines Zertifikats für die Verschlüsselung von Projektdateien in einem Benutzerprofil Permanentlink

Wenn ein Projekt mit einem Zertifikat verschlüsselt ist, wird dieses Zertifikat zur Entschlüsselung benötigt, um das Projekt zu öffnen. Sie können dieses Zertifikat bestimmten Benutzerprofilen zuordnen. Wählen Sie dazu das Zertifikat aus dem Windows-Zertifikatspeicher auf der Registerkarte „Benutzer“ des Bildschirms „Sicherheit“ aus.

  1. Doppelklicken Sie auf _cds_icon_cyber_screen_grey.png in der Statusleiste oder klicken Sie auf „View  Security Screen“.

    Die Ansicht „Security Screen“ wird geöffnet.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte „Benutzer“ das Benutzerprofil aus, für das die Kommunikation verschlüsselt werden soll. Standardmäßig ist das angegebene Benutzerprofil dasjenige, das Sie auf Ihrem Computer zur Anmeldung bei Windows verwendet haben. Sie können auch ein neues Benutzerprofil mit _cds_icon_security_add.png erstellen.

  3. Klicken Sie im Bereich „Entschlüsselung der Projektdatei“ auf die Schaltfläche _cds_icon_cert_store_open.png.

    Das Dialogfeld „Zertifikatsauswahl“ wird geöffnet.

  4. Wählen Sie ein Zertifikat mit einem privaten Schlüssel aus der Liste „Verfügbare Zertifikate im lokalen Windows-Zertifikatspeicher“. Zertifikate mit einem privaten Schlüssel sind durch das Symbol _cds_icon_cert_private_key.png gekennzeichnet.

  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche _cds_icon_arrow_up.png.

  6. Das Zertifikat wird im oberen Teil des Dialogs hinzugefügt.

  7. Klicken Sie auf „OK“, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

    Das ausgewählte Zertifikat wird auf dem Bildschirm „Sicherheit“ im Bereich „Entschlüsselung von Projektdateien“ angezeigt.