Aufzeichnung von Daten
Sie können Projektvariablen und/oder Geräteparameter definieren, deren Werte im Laufe der Zeit aufgezeichnet werden. Die Anzeige der aufgezeichneten Daten ist von der Aufzeichnung im Trendelement entkoppelt.




HINWEIS

Timeout für Trendaufzeichnung
Während einer Trendaufzeichnung kann es vorkommen, dass die Anwendungsaufgabe beim Übergang von „Running“ zu „Stop“ einen Timeout auslöst, der mit einer Exception abgefangen wird. Die Ursache kann sein, dass die Dateioperationen mit der SQLite-Datenbank zu lange dauern oder dass zu viele Variablen aufgezeichnet werden. Dies geschieht normalerweise auf einem Zielgerät mit schwacher Leistung.
Sie können das Auftreten einer Ausnahme vermeiden:
-
Konfigurieren Sie die Trendaufzeichnung mit geringerem Speicherbedarf, so dass die Menge der gespeicherten Daten an das Zielsystem angepasst ist.
-
Reduzieren Sie die Anzahl der Variablen.