Attribut 'displaymode'Permanentlink

Mit diesem Pragma legen Sie den Anzeigemodus einer einzelnen Variablen fest. Diese Definition überschreibt die globale Einstellung für die Anzeige der Überwachungsvariablen, die über die Befehle im Menü „Debug  Anzeigemodus“ erfolgt.

Syntax:

‎{attribute 'displaymode':=<displaymode>} ‎

Die folgenden Definitionen sind möglich

  • Binäres Format

    • ‎{attribute 'displaymode':='bin'} ‎

    • ‎{attribute 'displaymode':='binary'} ‎

  • Dezimales Format

    • ‎{attribute 'displaymode':='dec'} ‎

    • ‎{attribute 'displaymode':='decimal'} ‎

  • Hexadezimal-Format

    • ‎{attribute 'displaymode':='hex'} ‎

    • ‎{attribute 'displaymode':='hexadecimal'} ‎

Einfügeposition: Zeile oberhalb der Zeile mit der Deklaration der entsprechenden Variablen.

Beispiel

VAR
 {attribute 'displaymode':='hex'}
 dwVar1: DWORD;
END_VAR