Registerkarte 'EtherCAT-Master - Überblick' Permanentlink

Objekt: EtherCAT-Master

Die Registerkarte gibt einen Überblick über den Status aller Slaves, die unterhalb dieses Masters eingefügt sind und eine Adresse haben. Module werden nicht angezeigt.

„Daten aktualisieren“

Der Status der Slaves wird aktualisiert.

„Automatisch aktualisieren“

Der Status der Slaves wird zyklisch gelesen.

„Name“

Icon und Name des Geräts

„Adresse“

EtherCAT-Adresse (1001, 1002)

„Status“

Aktueller EtherCAT-Status der Slave-Geräte

  • „INIT“: Slave ist in der Initialisierung

  • „PREOP“: Slave ist im Zustand "Pre-Operational"

  • „SAFEOP“: Slave ist im Zustand "Safe-Operational"

  • „OP“: Slave ist im Zustand "Operational"

  • „BOOT“: Slave ist im Zustand "Bootstrap"

  • „ERR“: Im Slave ist ein Fehlerstatus gesetzt

  • „NO_COMM“: Keine Kommunikation mit dem Slave möglich

  • „LNK_MIS“: Verbindung am vorgesehenen Anschluss fehlt (Port = A, B, C oder D)

  • „LNK_ADD“: Zusätzliche Verbindung am angezeigten Anschluss

„CRC“

CRC-Fehlerzähler für jeden aktiven Port

Siehe auch

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'