Auf dieser Registerkarte werden die Kommunikationseinstellungen für die einzelnen Slaves konfiguriert, die Ethernet over EtherCAT (EoE) unterstützen.
|
„Virtueller Ethernet-Anschluss“ |
|
|
„Virtuelle MAC-ID“ |
Eingabefeld für die „virtuelle MAC-ID“. |
|
„Switch-Anschluss“ |
|
|
„IP-Anschluss“ |
|
|
Die Ethernet-Kommunikationsparameter müssen entsprechend den Parametern des virtuellen Ethernet-Adapters konfiguriert werden. |
|
|
„IP-Adresse“ |
IP-Adresse des Slaves im Netz (Länge: 4 Bytes) Der IP-Port muss im selben Adressbereich liegen wie der virtuelle Ethernet-Adapter. Wenn die Adresse des Netzwerkadapters beispielsweise 192.168.1.1 und die Subnetzmaske 255.255.255.0 lautet, muss der IP-Port im Bereich von 192.168.1.2 bis 192.168.1.254 liegen. |
|
„Subnetz-Maske“ |
Subnetzmaske (Länge: (4 Byte). |
|
„Standard-Gateway“ |
Standard-Gateway (Länge: (4 Byte). |
|
„DNS-Server“ |
IP-Adresse des DNS-Servers. |
|
„DNS-Name“ |
Name des DNS-Servers. |
: Aktiviert die EOE-Funktionalität des Slaves. Es muss eine eindeutige
: Das Gerät fungiert als Schalter. Es sind keine zusätzlichen Netzwerkeinstellungen
erforderlich.