Tab: EtherCAT Slave – Prozessdaten Permanentlink

Auf dieser Registerkarte werden die Prozessdaten der Slave-Ein- und Ausgänge angezeigt. Die Daten sind aus der Gerätebeschreibungsdatei voreingestellt.

Tab. 473: Wählen Sie die Ausgänge

Die Tabelle zeigt die Slave-Ausgänge, die durch „Startadresse“, „Typ“ und „Index“ definiert sind.

Wenn die Geräteausgänge für das Schreiben freigegeben sind, können sie im Dialogfeld „EtherCAT-I/O-Zuordnung“ Projektvariablen zugewiesen werden.

Tab. 474: Wählen Sie die Eingänge

Die Tabelle zeigt die Slave-Eingänge, die durch „Name“, „Typ“ und „Index“ definiert sind.

Wenn Geräteeingänge zum Auslesen freigegeben sind, können sie im Dialogfeld „EtherCAT-I/O-Zuordnung“ Projektvariablen zugewiesen werden.