Registerkarte EtherNet/IP Adapter - „Allgemein“, lokalPermanentlink

Die Registerkarte im Geräteeditor des EtherNet/IP Adapters enthält die Grundeinstellungen für die Netzwerkkommunikation.

Tab. 742: Adresseinstellungen

IP-Adresse

Adresse für die Identifizierung des EtherNet/IP Adaptergeräts.

Tab. 743: BOOTP

Bootstrap Protocol

Diese Option ist nur für Adapter unter dem NetX-Scanner verfügbar.

MAC-Adresse

Gerätespezifische MAC-Adresse des Slaves.

IP-Adresse speichern

_cds_icon_option_activated: Die Adresse des Slaves wird gespeichert. Voraussetzung ist allerdings, dass der Slave diese Funktion unterstützt. Diese Option ist nur für den CIFX-Scanner verfügbar.

Tab. 744: Elektronisches Keying

Überprüfung der Kompatibilität

_cds_icon_option_activated: Der Adapter verwendet seine eigenen Keying-Werte, um eine Kompatibilitätsprüfung der Keying-Werte aus der EDS-Datei durchzuführen. Alle Tastwerte werden an das Gerät gesendet. Dann entscheidet das Gerät, ob es mit den empfangenen Werten kompatibel ist.

_cds_icon_option_deactivated: Der Adapter verwendet seine eigenen Keying-Werte, um eine genaue Überprüfung der Keying-Werte aus der EDS-Datei durchzuführen. Der Benutzer entscheidet, welche Keying-Informationen geprüft werden sollen.

  • Anbieter-ID

  • Device Type

  • Product Code

  • Große Überarbeitung

  • Geringfügige Überarbeitung

Wenn die Prüfung fehlschlägt, wird keine E/A-Verbindung zum Gerät hergestellt und eine Fehlermeldung auf der Statusseite ausgegeben.

Standardwerte wiederherstellen

Nur für generische Geräte.