CM582-DP PROFIBUS DP-Slave-DiagnosePermanentlink

Die Diagnosemeldungen des Kommunikationsmoduls CM582-DP werden im Register „Diagnose “ des Knotens „CM582-DP“ im Gerätebaum des Automation Builder angezeigt. Innerhalb der SPS-Anwendung können sie mit den Diagnosemethoden des IO-Treibers oder des Funktionsbausteins „Diag“ ausgelesen werden.

Im SPS-Display werden die Diagnosemeldungen des CM582-DP nicht angezeigt.

Die folgenden Diagnosemeldungen werden vom CM582-DP signalisiert:

Schwere des Fehlers

SubSysteminfo

Zusätzliche

Fehlercode

Bedeutung

Abhilfe

3

0

0

1000x

Kein Kommunikationsmodul oder falscher Typ gefunden

Stecken Sie das richtige Kommunikationsmodul ein

3

0

0

1001

Typ des CM582-DP wird nicht unterstützt

Austausch des Kommunikationsmoduls

3

0

0

1002

Firmware-Version des CM582-DP wird nicht unterstützt

Firmware des CM582-DP aktualisieren

3

0

0

1003

Identifikation des Kommunikationsmoduls fehlgeschlagen

Tauschen Sie das Kommunikationsmodul aus oder stecken Sie das richtige Kommunikationsmodul

3

0

0

2000

Watchdog-Fehler

-

3

0

0

2001

CM582-DP kommuniziert nicht

Busanschluss und Konfiguration prüfen

3

0

0

2002

CM582-DP meldet Kommunikationsfehler

Busanschluss und Konfiguration prüfen

3

0

0

2003

Starten des Protokollstacks des CM582-DP fehlgeschlagen

Busanschluss und Konfiguration prüfen

3

0

0

2004

Stoppen des Protokollstacks des CM582-DP fehlgeschlagen

-

3

0

0

2005

SPS kann aufgrund eines Fehlers des CM582-DP nicht in Betrieb genommen werden

Fehlerprotokoll prüfen und Fehler beheben

3

0

0

3000

Konfigurationsfehler

Konfiguration prüfen und Fehler beheben

3

0

0

3001

Konfigurationsversion stimmt nicht überein

Passende CPU-Firmware-Version verwenden

3

0

0

3002

Schreiben von Parametern in CM582-DP fehlgeschlagen

Konfiguration prüfen und Fehler beheben

3

0

0

3003

Konfiguration der IM0-Daten fehlgeschlagen

Konfiguration prüfen und Fehler beheben

3

0

0

3004

Lesen eines Parameters fehlgeschlagen

Konfiguration prüfen und Fehler beheben

3

0

0

3005

Parameterwert nicht unterstützt oder außerhalb der Grenzen

Konfiguration prüfen und Fehler beheben