IO-Controller - Allgemein Permanentlink

Objekt: PROFINET IO-Controller

Der PROFINET IO-Controller wird ebenso wie die Slaves anhand seines Stationsnamens identifiziert. Für die Kommunikationsmodule AC500 können hier ebenfalls die IP-Einstellungen konfiguriert werden. Andernfalls werden die Einstellungen vom übergeordneten Knoten Ethernet übernommen.

„Name der Station“

Stationsname des Geräts. Dient zur eindeutigen Identifizierung des Geräts im Netzwerk.

Tab. 489: IP-Parameter

„IP-Adresse“

Hinweis: Nur für das Kommunikationsmodul AC500 verfügbar.

Wird der Controller unterhalb eines Ethernet-Adapters angeschlossen, müssen die IP-Parameter im Dialogfeld des Ethernet-Adapters konfiguriert werden.

„Subnetz-Maske“

Die vom Gerät verwendete Subnetzmaske.

„Standard-Gateway“

Das vom Gerät verwendete Standard-Gateway.

Tab. 490: Standard-Slave-IP-Parameter

„Erste IP-Adresse“

IP-Adressbereich, der standardmäßig von CODESYS verwendet wird, wenn PROFINET Geräte in den Gerätebaum eingefügt werden. Wenn Sie im Scan-Dialog die Funktion „Auto-IP“ verwenden, dann werden auch IP-Adressen aus diesem Bereich verwendet. Hier wird die nächste freie IP-Adresse ausgewählt.

„Letzte IP-Adresse“

„Subnetz-Maske“

Subnetzmaske für neu hinzugefügte PROFINET Geräte.

„Standard-Gateway“

Standard-Gateway für neu hinzugefügte PROFINET Geräte.

Tab. 491: IO Anbieter / Verbraucher Status

„Anwendungsstopp -> Ersetzte Werte“

Wenn die Anwendung beendet wird, wird der Anbieterstatus für die vom Controller gesendeten Ausgabedaten auf „BAD“ gesetzt. Die Slaves stellen dann die Ein- und Ausgänge auf vordefinierte Ersatzwerte um. Weitere Informationen finden Sie unter „CODESYS Standardwerte – PROFINET Ersatzwerte“ am Ende dieses Kapitels.

„Zur E/A-Zuordnung hinzufügen“

_cds_icon_option_activated_copy.png: Fügt die Statusinformationen zur E/A-Zuordnung für alle Module hinzu. Für Eingabedaten wird der Anbieter-Status hinzugefügt, für Ausgabedaten der Verbraucher-Status.

„Ersetzen von Eingangsdaten“

  • „Null“

  • „Letzter gültiger Wert“

Wenn ein Gerät keine gültigen Eingangsdaten liefert, können die Werte (%I) in der lokalen Steuerungsanwendung entweder zurückgesetzt werden oder ihren letzten gültigen Wert beibehalten.

Tab. 492: Hafen-Daten

„Peer-Station/Port“

Benachbartes Gerät mit Anschluss, das mit diesem Anschluss verbunden ist.

Diese Einstellung kann auf der Registerkarte „PROFINET „Controller-Topologie““ vorgenommen werden.

„Kabellänge prüfen“

Länge des Netzwerkkabels (in Metern)

  • < 10

  • < 25

  • < 50

  • < 100

Wird eine Kabellänge angegeben, wird diese beim Start des Controllers überprüft. Eine falsche Kabellänge führt zu einer Fehlermeldung.

„Übertragungsrate“

Übertragungsrate der Verbindung.

„Feste Rate / Autonegotiation deaktivieren“

_cds_icon_option_activated.png: Die Übertragungsrate ist fest, die automatische Erkennung (Autonegotiation) ist deaktiviert.

„DCP-Grenze“

_cds_icon_option_activated.png: DCP-Multicast-Nachrichten (‎Identify‎, ‎Hello‎) werden nicht weitergeleitet.

„PeerToPeer-Grenze“

_cds_icon_option_activated.png: LLDP-Nachrichten werden nicht übertragen.

„Anschluss deaktivieren“

_cds_icon_option_activated.png: Deaktiviert den Ethernet-Anschluss.

Tab. 493: Watchdog

„Aktivieren Sie“

Hinweis: Nur für das Kommunikationsmodul AC500 verfügbar.

_cds_icon_option_activated: Wird die Firmware des Kommunikationsmoduls AC500 nicht innerhalb der konfigurierten Zeit aktualisiert (beispielsweise nach einem Ausnahmefehler in der Anwendung), wird das Modul zurückgesetzt. Die Verbindung wird abgebaut und die Slaves schalten auf ihre Ersatzwerte um.

Die Standard-Watchdog-Einstellungen sind in der Gerätebeschreibung festgelegt.

⮫ „PROFINET IO Konfigurator“⮫ „Allgemeines“