Attribut 'analysis'Permanentlink

Das Attribut deaktiviert bestimmte Regeln für ein ganzes Programmierobjekt. Sie deaktivieren die Codierregeln durch die Angabe der Regelnummern und einem vorangestellten Minuszeichen ("-"). Sie können im Attribut beliebig viele Regeln angeben.

Einfügeort: Im Deklarationsteil eines Programmierbausteins in der ersten Zeile.

Syntax:

{attribute 'analysis' := '-<rule number> ( , -<further rule number> )* '}
* : none, one or more further rule numbers

Beispiel

Regeln 33 und 31 werden für die komplette Struktur ausgeschaltet:

{attribute 'analysis' := '-33, -31'} 
TYPE My_Structure : 
STRUCT 
	iLocal : INT;
	uiLocal : UINT; 
	udiLocal : UDINT; 
END_STRUCT 
END_TYPE

Regel 100 wird für das Array ausgeschaltet:

{attribute 'analysis' := '-100'} 
PROGRAM PLC_PRG
VAR
	aBigData: ARRAY[1..10000] OF DWORD;
	aBigDATA_2: ARRAY[1..10000] OF DWORD;
END_VAR
;