Attribute 'analysis:report-multiple-instance-calls'Permanentlink

Das Attribut kennzeichnet einen Funktionsbaustein für eine Prüfung auf Regel 105: Nur bei Funktionsbausteinen mit diesem Attribut wird geprüft, ob die Instanzen des Funktionsbausteins mehrfach aufgerufen werden. Wenn die Regel 105 in den Projekteinstellungen deaktiviert ist, hat das Attribut keine Auswirkung.

Einfügeort: Erste Zeile im Deklarationsteil eines Funktionsbausteins.

Syntax:

{attribute 'analysis:report-multiple-instance-calls'}

Beispiel

// {attribute 'analysis:report-multiple-instance-calls'} Deactivated
FUNCTION_BLOCK FB_DoA
VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
VAR
	iA : INT;
END_VAR
iA := iA + 1;

{attribute 'analysis:report-multiple-instance-calls'}
FUNCTION_BLOCK FB_DoB
VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
VAR
	iB : INT;
END_VAR
iB := iB +1;

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	fbA : FB_DoA;
	fbB : FB_DoB;
ND_VAR

fbA();
fbB();	// SA0105
fbA();
fbB();	// SA0105

--> SA0105: Instanz 'fbB' mehrmals aufgerufen