Attribut 'nameprefix'Permanentlink

Das Attribut definiert ein Präfix für Variablen eines strukturierten Datentyps. Das Präfix muss den Kennzeichnern der Variablen vorangestellt sein, die mit diesem Typ deklariert sind.

Einfügeort: In der Zeile vor der Deklaration eines strukturierten Datentyps

Syntax:

{attribute 'nameprefix' := '<prefix>'}

Beispiel

Im folgenden Beispiel gibt die Statische Analyse eine Meldung für pB aus, weil der Variablenname nicht mit "point" beginnen.

{attribute 'nameprefix' := 'point'} 
TYPE DATAPOINT :
STRUCT
	iX: INT;
	iY: INT;
END_STRUCT
END_TYPE

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	pointA : DATAPOINT;
	pB : DATAPOINT; 
END_VAR
pointA.iX := 1;
pointA.iY := 10;
pB.iX := 2;
pB.iY := 20;

Fehlermeldung nach Statischer Codeanalyse: „Ungültiger Variablenname 'pB'. Erwartetes Präfix 'point'“