Funktion: Im Dialogfeld wählen Sie die Metriken aus, die für jede POE in der Ansicht „Standard Metrics“ angezeigt werden sollen, und zwar mit dem Befehl „Build Static Analysis View Standard Metrics“.
Rufen Sie an:
-
„Konfigurationsdialog öffnen“ Schaltfläche im Menü „Projekt Projekteinstellungen“, „Statische Analyse“ Kategorie
-
Menüleiste: „Erstellen Statische Analyse Einstellungen“
Anforderung:
-
Das Paket CODESYS Static Analysis ist installiert.
-
Ein Projekt ist eröffnet.
|
„Metriken“ |
Alle auswählbaren Metriken werden in der Spalte angezeigt. |
|
„Aktiv“ |
|
|
„Untere Grenze“ |
Unterer Wert, ab dem die „Metric“ angezeigt wird |
|
„Obere Grenze“ |
Oberer Wert, bis zu dem die „Metric“ angezeigt wird |
Die Metriken „Codegröße“, „Variablengröße“, „Stackgröße“ und „Aufrufe“ werden nur für POEs aus Bibliotheken gemeldet, die in das Projekt integriert sind.
Überschreitungen der Ober- und Untergrenzen der aktivierten Metriken können mit Hilfe
der statischen Analyseregel SA0150 als Build-Fehler gemeldet werden.
: Die Metrik wird für jede POU in der Ansicht
: Die Metrik wird in der Ansicht