Dialog 'Einstellungen Statische Analyse' - 'Einstellungen'Permanentlink

Funktion: In dem Dialog aktivieren Sie die automatische statische Codeanalyse und speichern oder laden die Projekteinstellungen für die statische Codeanalyse als csa-Datei.

Aufruf:

  • Schaltfläche „Konfigurationsdialog öffnen“ in „Projekt  Projekteinstellungen“, Kategorie „Statische Codeanalyse“

  • Menü „Erstellen  Statische Analyse  Einstellungen“

Voraussetzung:

  • Das Package CODESYS Static Analysis ist installiert

  • Ein Projekt ist geöffnet

„Statische Analyse automatisch durchführen“

_cds_icon_option_activated: CODESYS führt die Codeprüfung automatisch bei jeder Codegenerierung durch, zum Beispiel bei Ausführung des Befehls „Erstellen  Code erzeugen“ oder vor einem Download.

_cds_icon_option_deactivated: Die Codeprüfung wird nicht automatisch durchgeführt, kann jedoch explizit über den Befehl „Erstellen  Statische Analyse  Statische Analyse durchführen“ durchgeführt werden.

„Laden“

Öffnet den Standarddialog „Konfiguration der Statischen Analyse laden“ zum Laden der Projekteinstellungen für die Statische Analyse als csa-Datei aus dem Dateisystem. Wenn Sie die Schaltfläche „Öffnen“ klicken, wird die ausgewählte csa-Datei geladen.

„Speichern“

Öffnet den Standarddialog „Konfiguration der Statischen Analyse speichern“ zum Speichern aller Projekteinstellungen der Kategorie „Statische Codeanalyse“ als csa-Datei im Dateisystem.