Pragma 'analysis'Permanentlink

Mit diesem Pragma deaktivieren Sie die Codierregeln für einzelne Codezeilen eines Programmierbausteins. Sie deaktivieren Codierregeln durch die Angabe der Regelnummern und einem vorangestellten Minuszeichen ("-"). Zur Aktivierung wird ein Pluszeichen ("+") vorangestellt. Sie können im Pragma beliebig viele Regeln angeben.

Einfügeort: Deaktivierung: Im Implementierungsteil, vor der ersten Codezeile, ab der die Codeanalyse deaktiviert wird, mit ‎{analysis - ...}‎. Aktivierung: Nach der letzten Zeile der Deaktivierung mit ‎{analysis + ...}‎. Für die Regel 164 kann das Pragma auch im Deklarationsteil vor einem Kommentar eingefügt werden.

Syntax:

Deaktivierung von Regeln:

{analysis -<rule number> ( , -<further rule number> )* }
* : optional none, one or more further rule numbers
Aktivierung von Regeln:

analysis +<rule number> ( , +<further rule number> )* }
* : none, one or more further rule numbers

Beispiel

Regel 24 wird für zwei Zeilen deaktiviert und danach wieder aktiviert. Damit wird in diesen Zeilen Regel 24 nicht geprüft, so dass beispielsweise ‎nTest:=DINT#99‎ erlaubt ist.


{analysis -24} 
nTest := 99; 
iVar := INT#2; 
{analysis +24}

Deaktivieren mehrerer Regeln:

{analysis -10, -24, -18}