SA0011: Nutzlose DeklarationenPermanentlink

Ermittelt Strukturen oder Enumerationen mit nur einer Komponente.

Begründung: Eine solche Deklaration kann für einen Leser verwirrend sein. Eine Struktur mit nur einem Element kann durch einen Aliastyp ersetzt werden. Eine Enumeration mit einem Element kann durch eine Konstante ersetzt werden.

PLCopen-Regel: CP22/CP24

Wichtigkeit: Niedrig

Beispiel

TYPE SingleStruct :
STRUCT
	iPart : INT;
END_STRUCT
END_TYPE

TYPE myUnion :
UNION
	lrValue : LREAL;
END_UNION
END_TYPE

TYPE SingleEnum :
(
	OnlyOne := 1
);
END_TYPE

--> Nutzlose Deklaration 'SingleStruct'
--> Nutzlose Deklaration 'myUnion'
--> Nutzlose Deklaration 'SingleEnum'