SA0012: Variablen, die als Konstanten deklariert werden könntenPermanentlink

Ermittelt Variablen, auf die nicht schreibend zugegriffen wird und die deshalb als Konstanten deklariert werden könnten.

Begründung: wenn eine Variable nur an der Deklarationsstelle geschrieben und sonst nur lesend verwendet wird, dann nimmt die statische Analyse an, dass die Variable auch nicht geändert werden soll. Eine Deklaration als Konstante führt dann erstens dazu, dass auch bei Programmänderungen überprüft wird, dass die Variable nicht verändert wird. Zweitens führt die Deklaration als Konstante unter Umständen zu schnellerem Code.

HINWEIS

HINWEIS
HINWEIS
HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS

Wenn in einem Projekt mehrere Applikationen vorhanden sind, werden nur die Objekte unter der gerade aktiven Applikation berücksichtigt. Wenn es nur eine einzige Applikation gibt, werden auch die Objekte im allgemeinen POUs-Pool betrachtet.

Wichtigkeit: Niedrig

Beispiel

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	iVar : INT := INT#17;
	iTest : INT; 
END_VAR
iTest := iTest + iVar;   // SA0012: iVar could be declared as constant

--> SA0012: Variable 'iVar' könnte als Konstante deklariert werden