SA0015: Zugriff auf globale Daten über FB_InitPermanentlink

Ermittelt Zugriffe eines Funktionsbausteins auf globale Variablen über die Methode ‎FB_Init‎. Der Wert dieser Variablen hängt von der Reihenfolge der Initialisierungen ab!

Begründung: Je nach Deklarationsstelle der Instanz eines Bausteins kann es sein dass bei Verletzung der Regel auf eine uninitialisierte Variable zugegriffen wird.

Wichtigkeit: Hoch

Beispiel

VAR_GLOBAL
	g_xTest1 : BOOL;
	g_iTest3 : INT;
END_VAR

METHOD PUBLIC fb_init : BOOL
VAR_INPUT 
  bInitRetains : BOOL; // If TRUE, the retain variables are initialized (warm start / cold start) 
  bInCopyCode : BOOL;  // If TRUE, the instance afterwards gets moved into the copy code (online change) 
END_VAR 
g_xTest1 := NOT g_xTest1;  	 // SA0015
g_iTest3 := g_iTest3 + INT#1;   // SA0015

--> SA0015: FB_Init-Methode des Funktionsbausteins 'POU' greift auf globale Daten zu