SA0021: Weitergabe der Adresse einer temporären VariablePermanentlink

Ermittelt Zuweisungen von Adressen von temporären Variablen (Variablen auf dem Stack) zu nicht-temporären Variablen.

Begründung: Lokale Variablen einer Funktion oder einer Methode werden auf dem Stack angelegt und existieren nur während der Abarbeitung der Funktion oder Methode. Wenn ein Pointer nach Abarbeitung der Methode oder Funktion auf eine solche Variable zeigt, dann kann man über diesen Pointer in undefinierten Speicher greifen, oder auf eine falsche Variable in einer anderen Funktion zugreifen. Diese Situation ist in jedem Fall zu vermeiden.

Wichtigkeit: Hoch

Beispiel

FUNCTION TempVarInFUNC : DWORD
VAR
	uiTemp : UINT;
END_VAR
TempVarInFUNC := ADR(uiTemp);	// SA0021

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	dwTest : DWORD;	
END_VAR
dwTest := TempVarInFUNC();

--> SA0021: Adresse einer temporären Variable wird auf ein Symbol übertragen, das außerhalb des gültigen Bereichs liegt