SA0022: (Möglicherweise) nicht zugewiesene RückgabewertePermanentlink

Ermittelt alle Funktionen und Methoden, die einen Ausführungsstrang ohne Zuweisung auf den Rückgabewert enthalten.

Begründung: Ein nicht zugewiesener Rückgabewert in einer Funktion oder Methode deutet auf fehlenden Code hin. Auch wenn der Rückgabewert in jedem Fall einen Standardwert hat, ist es immer sinnvoll, diesen nochmal explizit zuzuweisen um Unklarheiten zu vermeiden.

Wichtigkeit: Mittel

Beispiel

FUNCTION FUN : DINT
VAR_INPUT
	bTest : BOOL;
END_VAR

IF bTest THEN
	RETURN;
END_IF
FUN := 99;

--> SA0022:  Möglicherweise nicht zugewiesene Rückgabewerte