SA0060: Null als ungültiger OperandPermanentlink

Ermittelt Operationen, in denen ein Operand mit Wert "0" zu einer ungültigen oder nicht sinnvollen Operation führt.

Begründung: Ein solcher Ausdruck kann auf einen Programmierfehler hindeuten. In jedem Fall kostet er unnötig Laufzeit.

Wichtigkeit: Mittel

Beispiel

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	byTemp1 : BYTE;
	wTemp2 : WORD;
	dwTemp3 : DWORD;
END_VAR

byTemp1 := byTemp1 + 0;
wTemp2 := wTemp2 - WORD#0;
dwTemp3 := dwTemp3 * DWORD#0;

--> SA0060: Null als ungültiger Operand