SA0061: Unübliche Operation auf PointerPermanentlink

Ermittelt Operationen auf Variablen vom Typ ‎POINTER TO‎, die nicht ‎=‎ (Gleichheit), ‎<>‎ (Ungleichheit), ‎+‎ (Addition) oder ‎ADR‎ sind.

In CODESYS ist Pointer-Arithmetik grundsätzlich erlaubt und kann auch sinnvoll eingesetzt werden. Als übliche Operation auf Pointer wird daher die Addition eines Pointers mit einem Integerwert eingestuft. Damit ist es möglich, mit Hilfe eines Pointers ein Array mit variabler Länge zu bearbeiten. Alle anderen (unüblichen) Operationen mit Pointer werden mit SA0061 gemeldet.

Wichtigkeit: Hoch

PLCopen-Regel: E2 / E3

Beispiel

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	piTemp : POINTER TO INT;	
	iTemp : INT;
END_VAR

iTemp := iTemp + INT#1;
piTemp := ADR(iTemp);
piTemp := piTemp * DWORD#5;   // SA0061
piTemp := piTemp / DWORD#2;   // SA0061
piTemp := piTemp MOD DWORD#3; // SA0061
piTemp := piTemp + DWORD#1;
piTemp := piTemp - DWORD#1;   // SA0061

--> SA0061: Unübliche Operation auf Pointer