SA0064: Addition eines PointersPermanentlink

Ermittelt Additionen von Pointern.

Begründung: In CODESYS ist Pointer-Arithmetik grundsätzlich erlaubt und kann auch sinnvoll eingesetzt werden. Allerdings ist es auch eine Fehlerquelle. Deswegen gibt es Programmiervorschriften, die Pointer-Arithmetik grundsätzlich verbieten. Eine solche Vorschrift kann mit diesem Test überprüft werden.

Wichtigkeit: Mittel

Beispiel

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	iTest:INT;
	ariTest:ARRAY[0..10] OF INT;
	{attribute 'analysis':='-111'}
	piTest:POINTER TO INT;
	i:INT;
END_VAR

piTest := ADR(ariTest[0]);            // OK
piTest^:= 0;
piTest := ADR(ariTest) + SIZEOF(INT); // SA0064
piTest^:= 1;
piTest := ADR(ariTest) + 6;           // SA0064
piTest^:= 3;
piTest := ADR(ariTest[10]);
FOR i:=0 TO 10 DO
	piTest^ := i;
	piTest := piTest + 2;                // SA0064 	
END_FOR

--> SA0064: Addition eines Pointers